Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di altri 1,8 m

ID prodotto: USB3SEXT6BK

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore femmina USB ‘A’
  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
Il tuo prezzo
€9,99 EUR excl. VAT
€12,19 EUR incl. VAT

Il cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed (A-A) USB3SEXT6BK offre una resistente connessione di alta qualità che consente di sfruttare completamente le funzionalità di USB 3.0 standard.

Progettato per le connessioni di dispositivi USB SuperSpeed di ultima generazione, questo cavo USB 3.0 maschio a femmina permette di prolungare di 1,8 m la connessione di un cavo USB 3.0 offrendo una trasmissione massima fino a 5 Gbps utilizzando un host e un dispositivo USB 3.0 e superando di 10 volte le funzionalità di USB 2.0 (480 Mbps).

I nostri cavi di prolunga USB 3.0 presentano una struttura a doppini intrecciati schermati (STP) di alta qualità che consente di prevenire le interferenze elettromagnetiche assicurando un'affidabile comunicazione dei dati.

USB3SEXT6BK è dotato della nostra garanzia a vita e offre qualità e affidabilità garantite.

Applicazioni

  • Permette di estendere il cavo USB 3.0 Super Speed fino a 1,8 m

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Permette di estendere un cavo USB 3.0 fino a 1,8 m con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps assicurando una connessione ideale anche a distanze maggiori
  • Il design a doppini intrecciati schermati (STP) permette di eliminare le interferenze elettromagnetiche (EMI) per una connettività ottimale
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Numeri dei partner

  • Esprinet Italy USB3SEXT6BK
  • Tech Data - Italy 4428442
  • UPC 065030848770

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Peso prodotto 76 g [2,7 oz]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 1828 mm [72,0 in]
Lunghezza prodotto 182,8 cm [72,0 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0,7 in]
Altezza prodotto 1,1 cm [0,4 in]
Connettore/i Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettore B 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F
Hardware Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Doppino intrecciato schermato in pellicola
Informazioni confezione Package Height 17 mm [0,7 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Peso spedizione (confezione) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Quantità confezione 1
Prestazioni Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio