Adattatore audio USB-C a jack da 3,5 mm - Attivo

Adattatore attivo USB-C a jack AUX femmina | Nero | Compatibilità universale

ID prodotto: USBCAUDIO

  • Consente di convertire la porta USB-C di un dispositivo mobile in un jack per cuffie
  • Massima portabilità grazie a un design compatto e leggero
  • Compatibilità universale con i dispositivi USB Type-C
Il tuo prezzo
€19,99 EUR excl. VAT
€24,39 EUR incl. VAT

Questo adattatore audio USB-C a jack da 3,5 mm consente di convertire la porta USB-C di un dispositivo in un jack audio.  

Design elegante e portatile  

L'adattatore attivo USB-C a jack Aux femmina è caratterizzato da un design ridotto e leggero, perfetto per i professionisti spesso in viaggio. Realizzato in materiali di alta qualità, assicura una soluzione audio affidabile e conveniente per i dispositivi USB-C che non dispongono di ingresso da 3,5 mm. 

Compatibilità universale 

Dotato di compatibilità universale, questo adattatore USB-C a jack per cuffie consente di utilizzare le cuffie con cavo con un telefono portatile, un tablet o un laptop dotato di tecnologia USB Type-C, tra cui dispositivi MacBook Pro, iPad Pro, Google Pixel™, Huawei® e Samsung™. Supporta inoltre una risoluzione a 24 bit a una velocità di campionamento di 192 Kbps assicurando una qualità audio elevata.  

Test di prodotto completi e supporto tecnico esperto 

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai clienti. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita. 

Il prodotto USBCAUDIO è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. 

Applicazioni

  • Collegamento delle cuffie alla porta USB di un telefono o di un tablet

Numeri dei partner

  • Ingram Micro Italy V934967
  • Esprinet Italy USBCAUDIO
  • Tech Data - Italy 5763776
  • UPC 065030874090

Certificazioni

Warranty Information Warranty 2 Years
Caratteristiche fisiche Colore Nero
Altezza prodotto 7,0 mm [0,3 in]
Lunghezza prodotto 12,5 cm [4,9 in]
Peso prodotto 5,0 g [0,2 oz]
Larghezza prodotto 12,0 mm [0,5 in]
Stile connettori Dritto
Lunghezza cavo 12 cm [4,7 in]
Connettore/i 1 - Connettore A USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Audio 3,5 mm
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Adattatore USB-C ad audio
Hardware Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Informazioni confezione Package Height 83,0 mm [3,3 in]
Package Length 12,5 cm [4,9 in]
Peso spedizione (confezione) 8,0 g [0,3 oz]
Package Width 90,0 mm [3,5 in]
Prestazioni Specifiche audio Risoluzione a 16 bit a velocità di campionamento di 48 Kbps

Risoluzione a 24 bit a velocità di campionamento di 96 Kbps

Risoluzione a 24 bit a velocità di campionamento di 192 Kbps

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Diagrammi

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio
Aspettare...