Cavo micro USB - A a Micro B, 90 cm

Per ricaricare e sincronizzare dispositivi Micro USB

ID prodotto: UUSBHAUB3

  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Struttura robusta con connettori USB e Micro USB di alta qualità
  • Connettori USB 'A' e USB 'Micro B' di alta qualità
Il tuo prezzo
€3,99 EUR excl. VAT
€4,87 EUR incl. VAT
Questo cavo USB a Micro USB da 90 cm presenta un connettore maschio USB A e un connettore USB Micro B che consentono il collegamento di dispositivi mobili utilizzati con un connettore Micro USB (come telefoni cellulari Android o BlackBerry®) a un computer con USB per le attività giornaliere quali la sincronizzazione di dati o il trasferimento di dati.

Applicazioni

  • Un modo semplice per collegare dispositivi mobili micro USB al computer

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Consente il trasferimento di dati, il collegamento a diversi dispositivi USB e fornisce l'alimentazione per ricaricare dispositivi Micro USB.
  • Resistente struttura che assicura la massima durata del cavo
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Numeri dei partner

  • Ingram Micro Italy V930737
  • Esprinet Italy UUSBHAUB3
  • Tech Data - Italy 4428814
  • UPC 065030828130

Certificazioni

Warranty Information Warranty 1 Years
Ambientale Temperatura d'esercizio -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Umidità 30%-75% RH
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 0 cm [0,0 in]
Peso prodotto 29 g [1,0 oz]
Larghezza prodotto 0 mm [0,0 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/30 AWG
Lunghezza cavo 914,4 mm [36,0 in]
Lunghezza prodotto 91,4 cm [36,0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo micro USB - A a Micro B, 90 cm
Hardware Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Informazioni confezione Package Height 0,07 mm [0,0 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Peso spedizione (confezione) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Prestazioni Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s

Accessori

ST7300U3M

HUB USB 3.0 a 7 porte con case metallico - Perno e concentratore USB 3.0 desktop/montabile a parete

Questo hub compatto e resistente consente di collegare 7 dispositivi ad alte prestazioni al computer o al Mac

Il tuo prezzo
€79,99 EUR excl. VAT
€97,59 EUR incl. VAT
ST7300USBME

HUB Industriale USB 3.0 a 7 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con Protezione ESD

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 5 Gbps

Il tuo prezzo
€143,99 EUR excl. VAT
€175,67 EUR incl. VAT
ST7300USB3B

HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero

Consente di aggiungere 7 porte USB 3.0 esterne a un computer tramite una singola connessione USB

Il tuo prezzo
€67,99 EUR excl. VAT
€82,95 EUR incl. VAT
ST4300USBM

Resistente hub USB 3.0 per settore industriale a 4 porte predisposto per il montaggio

Qualità Industriale | 8kV aria | 4kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 5 Gbps

Il tuo prezzo
€123,99 EUR excl. VAT
€151,27 EUR incl. VAT
ST1030USBM

HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni

Qualità Industriale | 15kV aria | 8kV contatto | Metallo | Montabile | Guide DIN | 5 Gbps

Il tuo prezzo
€195,99 EUR excl. VAT
€239,11 EUR incl. VAT
ST4300U3C3

Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete

Consente l'aggiunta di 4 porte hub USB 3.0 oltre a 3 porte di caricamento USB dedicate (7 totali) utilizzando un'unica connessione host USB 3.0

Il tuo prezzo
€70,99 EUR excl. VAT
€86,61 EUR incl. VAT
HB30A3A1CSFS

Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Include Adattatore di Alimentazione

Per aggiungere al computer laptop quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui tre di tipo USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione e una porta USB Type-C

Il tuo prezzo
€61,99 EUR excl. VAT
€75,63 EUR incl. VAT
ST7320USBC

Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0

Il tuo prezzo
€53,99 EUR excl. VAT
€65,87 EUR incl. VAT
ST103008U2C

Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp

Consente di aggiungere al computer dieci porte USB 3.0, due porte di ricarica in uscita

Il tuo prezzo
€90,99 EUR excl. VAT
€111,01 EUR incl. VAT
35BAYUSB3S4

Hub USB 3.0 a 4 porte panello frontale – Alloggiamento 3,5 5,25"

Consente di aggiungere un hub USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte nell'apertura dell'alloggiamento frontale da 3,5" del case di un computer

Il tuo prezzo
€62,99 EUR excl. VAT
€76,85 EUR incl. VAT
ST53004U1C

Hub USB 3.0 a 4 Porte con Porta di Ricarica Dedicata - 1 Porta x 2,4 Amp

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 al computer oltre alla ricarica rapida di un dispositivo mobile

Il tuo prezzo
€58,99 EUR excl. VAT
€71,97 EUR incl. VAT
ST93007U2C

Hub USB 3.0 a 7 Porte con Porte di Ricarica Dedicate - 2 Porte x 2,4 Amp

Consente di aggiungere al computer sette porte USB 3.0 e due porte di ricarica rapida USB

Il tuo prezzo
€80,99 EUR excl. VAT
€98,81 EUR incl. VAT
ST4300MINI

Hub USB 3.0 a 4 porte - Mini Hub USB con porta di ricarica - Include Adattatore di Alimentazione

Hub portatile per l'aggiunta di quattro porte USB 3.0 esterne al computer laptop con funzionalità di ricarica del telefono

Il tuo prezzo
€40,99 EUR excl. VAT
€50,01 EUR incl. VAT
Il tuo prezzo
€25,99 EUR excl. VAT
€31,71 EUR incl. VAT
USB2PACWH

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco

Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo

Il tuo prezzo
€25,99 EUR excl. VAT
€31,71 EUR incl. VAT
USB4PACBK

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Nero

Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo

Il tuo prezzo
€45,99 EUR excl. VAT
€56,11 EUR incl. VAT
USB4PACWH

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco

Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo

Il tuo prezzo
€45,99 EUR excl. VAT
€56,11 EUR incl. VAT
USB2PCARBK

Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)

Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente

Il tuo prezzo
€17,99 EUR excl. VAT
€21,95 EUR incl. VAT
USBUB2PCARB

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero

Consente di ricaricare due tablet contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza

Il tuo prezzo
€19,99 EUR excl. VAT
€24,39 EUR incl. VAT
USBUB2PCARW

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Bianco

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

Il tuo prezzo
€19,99 EUR excl. VAT
€24,39 EUR incl. VAT
USB2PCARBKS

Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

Il tuo prezzo
€19,99 EUR excl. VAT
€24,39 EUR incl. VAT
USB2PCARWHS

Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

Il tuo prezzo
€19,99 EUR excl. VAT
€24,39 EUR incl. VAT
USBLT2PCARB

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero

Consente di ricaricare due tablet iPad contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza

Il tuo prezzo
€44,99 EUR excl. VAT
€54,89 EUR incl. VAT
USBLT2PCARW

Caricabatteria da auto a doppia porta USB con cavo Lightning incorporato - Bianco

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet iPad® in auto

Il tuo prezzo
€44,99 EUR excl. VAT
€54,89 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio