Cavo di ripartizione splitter VHDCI a quadruplo DVI - VHDCI (M) a 4x DVI-D (F)

Consente di collegare 4 display DVI-D alla scheda video VHDCI

ID prodotto: VHDCI24DVI

  • 1 connettore maschio VHDCI
  • 4 connettori femmina DVI-D
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Il tuo prezzo
€75,99 EUR excl. VAT
€92,71 EUR incl. VAT

Il cavo splitter VHDCI a quadruplo DVI VHDCI24DVI permette di collegare fino a quattro display DVI-D Single Link alla scheda video VHDCI (ad esempio schede grafiche NVIDIA® Quadro® NVS™ e VisionTek AMD) con risoluzioni fino a 1920 x 1200.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo VHDCI a DVI a 4 porte di alta qualità è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com ed è un affidabile cavo sostitutivo di 030-0230-000.

Applicazioni

  • Consente di collegare fino a quattro display DVI-D alla scheda video VHDCI

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Una conveniente alternativa agli altri cavi VHDCI a DVI
  • Affidabilità garantita

Numeri dei partner

  • UPC 065030853675

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Colore Nero
Stile connettori Dritto
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 22 cm [8.7 in]
Lunghezza prodotto 22.0 cm [8.7 in]
Larghezza prodotto 40.0 mm [1.6 in]
Altezza prodotto 15.0 mm [0.6 in]
Peso prodotto 202.0 g [7.1 oz]
Connettore/i 1 - Connettore A VHDCI (68 pin, Mini-Centronics)
4 - Connettore B DVI-D (25 pin)
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Cavo VHDCI maschio a 4x DVI-D femmina
Hardware Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Informazioni confezione Package Height 58.0 mm [2.3 in]
Package Length 29.0 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Quantità confezione 1
Peso spedizione (confezione) 210.0 g [7.4 oz]

Accessori

DVIMM6

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

Il tuo prezzo
€9,99 EUR excl. VAT
€12,19 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.

Compliance and safety

Compliance letters

  • WEEE
    • Lingua: English
  • RoHS
    • Lingua: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio