Adattatore di rete Wireless USB 3.0 a doppia banda - Scheda di rete WiFi USB 3.0 802.11ac - 1200 Mbps

Consente di aggiungere una connessione Wireless AC a doppia banda a un computer desktop o laptop tramite USB 3.0

ID prodotto: USB867WAC22

  • Compatibile con AC1200 wireless (867 Mbps + 300 Mbps)
  • Conforme agli standard 802.11 a/b/g/n/ac
  • Interfaccia host USB 3.0
Il tuo prezzo
€66,99 EUR excl. VAT
€81,73 EUR incl. VAT

L'adattatore di rete wireless AC1200 USB 3.0 USB867WAC22 consente di aggiungere la connettività wireless AC al computer desktop o laptop mediante USB 3.0.

Mentre le funzionalità di rete quali lo streaming video HD, conferenze online, trasferimenti di file e applicazioni di gioco diventano sempre più esigenti, questo adattatore wireless AC offre velocità e portata eccezionali per la rete da ufficio o domestica in combinazione con un router 802.11ac. L'adattatore WiFi a doppia banda supporta velocità di trasferimento dati massime fino a 867 Mbps su banda da 5 GHz (3 volte la velocità di Wireless-N), fino a 300 Mbps su una banda da 2,4 GHz.

Questa versatile scheda di rete presenta un design con un'antenna 2T2R (2 trasmettitori, 2 ricevitori)  con un tasto fisico WPS per una registrazione sicura dei dispositivi con un solo tocco. Per assicurare l'integrazione di tutti i dispositivi di rete, l'adattatore è inoltre compatibile all'indietro con reti 802.11a/b/g/n.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

  • Consente di sostituire o aggiornare agli standard più recenti le funzionalità wireless del desktop o laptop
  • Permette il collegamento alla banda WiFi da 5 GHz meno congestionata per evitare interferenze dai comuni dispositivi wireless quali, ad esempio, i telefoni cordless
  • Conferenze online, trasferimenti di file, streaming di video HD o applicazioni di gioco senza ritardi grazie alle prestazioni wireless più veloci

Il Vantaggio di StarTech.com

  • La compatibilità 802.11ac consente di approfittare di maggiori velocità wireless e di una migliore copertura
  • Assicura la velocità wireless con minori interferenze grazie al funzionamento a doppia banda da 2,4/5 GHz
  • Consente il collegamento alle reti wireless esistenti grazie alla compatibilità all'indietro con 802.11a/b/g/n

Numeri dei partner

  • UPC 065030856157

Compatibilità

  • Windows 10 logo
  • Windows 8 logo
  • Windows 7 logo
  • Linux logo
  • Windows Server 2016 logo
  • macOS Sierra (10.12) logo
  • macOS Mojave (10.14) logo
  • Windows Server 2019 logo
  • macOS High Sierra (10.13) logo
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.4 a 10.14
Linux kernel da 3.2 a 3.5.0

Certificazioni

Warranty Information Warranty 2 Years
Ambientale Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche Colore Nero
Tipo enclosure Plastica
Lunghezza prodotto 80 mm [3,1 in]
Larghezza prodotto 29 mm [1,1 in]
Altezza prodotto 10 mm [0,4 in]
Peso prodotto 16 g [0,6 oz]
Connettore/i 1 - Tipo/i connettori USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Adattatore wireless USB
Manuale di istruzioni
Hardware Interfaccia Wireless
Tipo bus USB 3.0
Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)
Standard del settore IEEE 802.11ac Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
ID chipset Realtek - RTL8812AU
Informazioni confezione Package Height 32 mm [1,3 in]
Package Length 17,1 cm [6,7 in]
Package Width 13,8 cm [5,4 in]
Peso spedizione (confezione) 108 g [3,8 oz]
Note/requisiti speciali Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Nota Modalità Soft AP supportata in Windows XP - 8.1
Prestazioni Massima velocità di trasferimento dati 867 Mbps (5 GHz)
300 Mbps (2,4 GHz)
Supporto modalità Full Duplex
Intervallo di frequenza 2.400GHz ~ 2.484GHz
5.180GHz ~ 5.805GHz
Modulazione DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Software Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.4 a 10.14
Linux kernel da 3.2 a 3.5.0

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Driver:

Manuali:

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Domande frequenti

Istruzioni

Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
  2. In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo.  Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.

Compliance and safety

Compliance letters

  • WEEE
    • Lingua: English
  • RoHS
    • Lingua: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio