Chiavetta mini Adattatore USB BlueTooth 4.0 - Dongle Scheda di rete wireless EDR classe 2 da 10m

Consente di aggiungere funzionalità Bluetooth 4.0 al computer laptop o desktop tramite USB

ID prodotto: USBBT2EDR4

  • Ricetrasmettitore Bluetooth Smart Ready conforme a Bluetooth® 4.0 LE +EDR
  • Dispositivo di Classe 2 con raggio effettivo di 10 m
  • Supporto di EDR (Enhanced Data Rate) con velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps
Il tuo prezzo
€17,99 EUR excl. VAT
€21,95 EUR incl. VAT

Questo adattatore USB Bluetooth® 4.0 di classe 2 USBBT2EDR4 consente di aggiungere le funzionalità wireless Bluetooth a un computer laptop o desktop tramite USB con il supporto di distanze di trasferimento fino a 10 m.

Questo adattatore Bluetooth si basa sul diffusissimo chip Broadcom® 20702 che offre una trasmissione affidabile e la tecnologia PLC (Packet Loss Concealment) in grado di ridurre errori/interruzioni di connessione e migliorare al contempo le prestazioni audio.

Conforme a Bluetooth 4.0 LE +EDR, questo adattatore USB Bluetooth offre velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps e un basso consumo di corrente. Questo ricetrasmettitore Bluetooth Smart Ready è una soluzione efficace per il collegamento a un elenco in rapida crescita di periferiche Bluetooth Smart sul mercato, compresi smartphone e tablet Apple® e Android™ di ultima generazione, auricolari e dispositivi di monitoraggio. Bluetooth v4.0 integra inoltre una maggiore sicurezza per tutti i trasferimenti grazie all'uso della crittografia AES a 128 bit.

Essendo un dispositivo comodamente portatile, questo adattatore ultracompatto non è ingombrante quando è collegato al laptop, non sarà così necessario rimuoverlo ogni volta per riporre il laptop nella borsa o nel contenitore per il trasporto. L'adattatore è inoltre compatibile all'indietro con i precedenti standard Bluetooth (v3.0, 2.x e 1.x) per garantire la connettività con tutti i dispositivi Bluetooth.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

  • Permette il collegamento di periferiche Bluetooth quali tastiera/mouse, smartphone, auricolari/cuffie e attrezzature sanitarie al sistema di computer
  • Riduce l'ingombro dei cavi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth invece dei tradizionali dispositivi cablati
  • Permette il collegamento delle periferiche in modalità wireless a un computer in una postazione remota/sicura
  • Permette il collegamento di periferiche in un ambiente industriale in cui è possibile mantenere il computer distante dalle aree di lavoro

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Consente il collegamento ai dispositivi Bluetooth più recenti grazie al supporto di Bluetooth versione 4.0
  • Consente la comunicazione a distanze fino a 10 m grazie al ricetrasmettitore Bluetooth di Classe 2
  • Questo dongle USB a ingombro ridotto può essere lasciato collegato in viaggio per la massima portabilità

Numeri dei partner

  • UPC 065030855198

Compatibilità

  • Windows 7 logo
  • Windows 8 logo
  • Mac OS X El Capitan (10.11) logo
  • Windows 10 logo
  • macOS Sierra (10.12) logo
  • macOS Mojave (10.14) logo
  • macOS High Sierra (10.13) logo
  • macOS Catalina (10.15) logo
  • macOS Big Sur (11.0) logo
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003
Mac OS? da 10.8 a 10.15

Certificazioni

Warranty Information Warranty 2 Years
Alimentazione Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale Temperatura d'esercizio -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche Peso prodotto 0 g [0,0 oz]
Colore Nero
Tipo enclosure Plastica
Lunghezza prodotto 19 mm [0,7 in]
Larghezza prodotto 15 mm [0,6 in]
Altezza prodotto 6 mm [0,2 in]
Connettore/i 1 - Tipo/i connettori Bluetooth classe 2.0
USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Adattatore Bluetooth USB
CD con i driver
Manuale di istruzioni
Hardware Tipo bus USB 2.0
Standard del settore Bluetooth v4.0, v2.1, EDR
ID chipset Broadcom - 20702
Informazioni confezione Package Height 31 mm [1,2 in]
Package Length 14,5 cm [5,7 in]
Peso spedizione (confezione) 104 g [3,7 oz]
Package Width 17,4 cm [6,9 in]
Note/requisiti speciali Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Prestazioni Massima velocità di trasferimento dati 3 Mbps
Distanza max 10 m / 33 ft
Frequenza 2.4GHz ~ 2.4835GHz
Modulazione GFSK, 8DPSK
Software Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003
Mac OS? da 10.8 a 10.15

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Driver:

Manuali:

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Domande frequenti

Istruzioni

Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
  2. In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo.  Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.

Compliance and safety

Compliance letters

  • WEEE
    • Lingua: English
  • RoHS
    • Lingua: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio