Non piu disponibile

Kit di adattatori VGA ed Ethernet per XE303 Chromebook di Samsung – HDMI a VGA – USB 2.0 a Ethernet

Permette di collegare un Chromebook™ a un proiettore o display per desktop VGA e di aggiungere una porta Fast Ethernet in un pratico fascio di adattatori

ID prodotto: SAMCHDFEK

  • Comprende 1 adattatore HDMI® a VGA, 1 adattatore USB 2.0 a Ethernet 10/100Mbps
  • L'adattatore HDMI a VGA supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
  • Il NIC USB 2.0 10/100Mbps supporta le modalità Half/Full Duplex

Il kit di accessori SAMCHDFEK per XE303 Chromebook™ di Samsung® è un set di accessori supplementari contenente due adattatori StarTech.com che consentono di estendere le funzionalità del monitor e di rete a un Chromebook con un numero limitato di porte.

Il kit contiene un adattatore HDMI® a VGA per il collegamento di Samsung XE303 (oppure di un Chromebook/laptop con configurazione analoga) a un monitor o proiettore esterno VGA utilizzando l'uscita HDMI®. Comprende inoltre un adattatore USB 2.0 a Fast Ethernet che aggiunge un collegamento Ethernet cablato da 10/100 Mbps mediante USB.

Pur essendo estremamente portabile, il Chromebook spesso non è dotato delle porte necessarie per il collegamento a vari monitor/proiettori per desktop e reti cablate quando è necessario passare tra diverse sale riunioni, uffici domestici/remoti, fiere, hotel e centri congressi. Questo set di accessori per tablet è stato progettato per fornire i collegamenti mancanti più richiesti dagli utenti di dispositivi mobili al fine di soddisfare tutte le loro necessità.

Contenuto della confezione:

- Adattatore HDMI a VGA (HD2VGAMICRO)

- Adattatore di rete USB 2.0 a Ethernet 10/100 Mbps (USB2106S)

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

  • Permette di aggiungere il supporto di un connettore per display aggiuntivo a Samsung® XE303 o a un Chromebook™ analogo
  • Consente l'aggiunta del collegamento a una rete Fast Ethernet cablata

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Questo conveniente kit fornisce gli accessori per Chromebook™ più richiesti in una sola confezione
  • Permette il collegamento a una rete Ethernet cablata grazie al NIC USB 2.0 incluso
  • Si adatta facilmente a un display o proiettore VGA esterno grazie al convertitore HDMI plug-and-play incluso

Numeri dei partner

  • UPC 065030856218

Certificazioni

Warranty Information Warranty 2 Years
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 0,0 mm [0,0 in]
Peso prodotto 0,0 g [0,0 oz]
Larghezza prodotto 0,0 mm [0,0 in]
Lunghezza prodotto 0,0 mm [0,0 in]
Colore Nero
Tipo enclosure Plastica
Contenuto della confezione 1 - Incluso nella confezione Adattatore HDMI a VGA
Adattatore Ethernet 10/100 USB 2.0
CD con i driver
Manuale di istruzioni
Informazioni confezione Package Height 40,0 mm [1,6 in]
Package Length 21,0 cm [8,3 in]
Package Width 14,0 cm [5,5 in]
Peso spedizione (confezione) 120,0 g [4,2 oz]

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Driver:

  • asix_mcs7830.zip
    • Windows 8 - 10, Server 2012 - 2016: 1.16.1.0
      Windows XP - 7, Server 2003 - 2008: 1.41.0.0
      Mac: 1.1.0
      Linux: 1.11
    • Lingua: EN

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio
Aspettare...