Dove comprare

Hub USB C a 4 porte con 1 porta USB-C e 3 porte USB-A (SuperSpeed 5Gbps) - Alimentato via cavo USB - Hub adattatore USB 3.0 portatile - Hub USB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 Type-C - Bianco

Hub USB C a 4 porte con 1 porta USB-C e 3 porte USB-A (SuperSpeed 5Gbps) - Alimentato via cavo USB - Hub adattatore USB 3.0 portatile - Hub USB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 Type-C - Bianco

Consente di convertire una porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

ID prodotto: HB30C3A1CFBW

Torna alla pagina del prodotto
Torna all'inizio
Aspettare...