Hub USB C a 7 porte con porta di ricarica rapida - Adattatore da USB tipo C a 5x USB-A 2x USB-C (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps) - Hub autoalimentato USB 3.1 Gen 1 Type-C con adattatore di alimentazione - Desktop/Laptop
Consente di convertire una porta USB Type-C di un computer laptop in cinque porte USB Type-A (5 Gbps) e due porte USB Type-C
Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra