StarTech.com

Adattatore USB a DVI - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200

Consente di collegare un display DVI aggiuntivo tramite interfaccia USB

ID prodotto: USB2DVIPRO2

  • Supporto dei temi Aero di Windows®
  • Utilizzabile con Mac® OS X
  • Prestazioni ottimali a 1920x1200 e ideale per l'utilizzo con monitor da 24" a 26" o più piccoli
Ulteriori Informazioni
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Installazione semplice e rapida
  • Alimentato dal chip DisplayLink DL-195
€ 97,99 EUR IVA esclusa
€ 119,55 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore USB a VGA USB2VGAPRO2 funge da scheda grafica esterna per computer Windows® e Mac®: la soluzione perfetta per trasformare il computer desktop o laptop in un ambiente monitor o multiplo, tutto questo grazie alla semplicità e alla comodità della tecnologia USB.

L'adattatore USB-DVI offre video di alta qualità (fino a 1920x1200) per una serie di applicazioni ed è in grado di utilizzare contemporaneamente fino a cinque display aggiuntivi da un singolo computer (utilizzando quattro adattatori video esterni USB2DVIPRO2 ). L'adattatore si collega a un computer host mediante una porta USB 2.0 che funge da scheda video DVI esterna che estende o riproduce il desktop mostrato sul display esistente senza dover aprire il case del computer.

Con il supporto di driver per Microsoft Windows® (compresi i temi Aero) e Mac OS X e il supporto video per risoluzioni fino a 1920x1200, questo adattatore video USB-VGA è la soluzione ideale per un'ampia gamma di sistemi operativi oltre che di display/monitor di dimensioni maggiori.

L'adattatore di rete USB a DVI USB2DVIPRO2 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • L'adattatore grafico supporta requisiti per prestazioni elevate e video ad alta risoluzione ed è quindi adatto per il collegamento di monitor di dimensioni maggiori
  • L'alimentazione tramite USB elimina la necessità di un adattatore di alimentazione esterno consentendo il posizionamento di un monitor aggiuntivo senza dovere eseguire un ulteriore collegamento di alimentazione o posare un cavo supplementare per le applicazioni portatili
  • Questo dispositivo completamente esterno offre una semplice soluzione di aggiornamento che permette di evitare le spese e i problemi derivanti dall'aggiornamento della scheda video interna del sistema: un'operazione che in molti casi annulla le garanzie dei produttori.

Applicazioni

Permette di aggiungere più monitor/proiettori (fino a cinque) all'impostazione del computer utilizzando un dispositivo USB2DVIPRO2 per ogni display aggiuntivo.

Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi DVI diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.

È possibile utilizzare l'adattatore USB-DVI per collegare il PC alla televisione per riprodurre fotografie e filmati di famiglia

Consente di collegare più monitor DVI a un solo computer per creare entusiasmanti presentazioni multimediali

Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset DisplayLink - DL-195
Ingresso AV USB 2.0
Memoria 16MB
Pass-through USB No
Uscita AV DVI
Prestazioni
MTBF 621,445 Hours
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 (32-bit color)
Risoluzioni supportate Widescreen (16/32 bit):
1920x1200, 1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Specifiche generali This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® da 10.6 a 10.13.3
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04
Note/requisiti speciali
Nota Attualmente tutti i Macintosh basati su PowerPC, come modelli meno recenti iMac, PowerBook e PowerMac, non sono supportati
I monitor in modalità estesa sono attualmente supportati solo con i prodotti basati su tecnologia DisplayLink su macOS 10.11 a 10.13.3. Questa limitazione potrebbe cambiare nelle versioni future.
Requisiti di sistema e cavi CPU 1,2 Ghz o superiore
Spazio su disco rigido 30 MB
RAM 512 MB
Porta USB 2.0
Not intended for gaming
Indicatori
Indicatori LED 1 - Blu - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità <85% senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 165 mm [6.5 in]
Lunghezza prodotto 270 mm [10.6 in]
Peso prodotto 70 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 254 g [9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB a DVI
1 - Adattatore da DVI a VGA
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
MacOS® da 10.6 a 10.13.3
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DVI/VGA - 2048 x 1152
USB32DVIPRO
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DVI/VGA - 2048 x 1152

Consente di collegare un display DVI attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

€ 124,99 IVA esclusa
€ 152,49 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a DVI - 1920x1200
USB2DVIE3
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a DVI - 1920x1200

La soluzione economica per ampliare le possibilità di visualizzazione, grazie al collegamento multimonitor VGA, tramite interfaccia USB

€ 74,99 IVA esclusa
€ 91,49 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a DVI con hub USB a 1 porta – 1920x1200
USB32DVIEH
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a DVI con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di DVI tramite USB 3.0 mantenendo libera la porta USB 3.0

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI
USB32HDDVII
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI

Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p

€ 133,99 IVA esclusa
€ 163,47 IVA inclusa
Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M
USB2DVIMM6
Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

€ 141,99 IVA esclusa
€ 173,23 IVA inclusa

Accessori