StarTech.com

Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - 4K 60Hz

Adattatore video 2-in-1 | Mac & Windows® | HDR

ID prodotto: DP2VGAHD20

  • Adattatore 2 in1 per ottimizzare la compatibilità video del computer laptop: DisplayPort™ a HDMI® o VGA
  • Immagini di qualità straordinaria con risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
  • Precisione cromatica e rapporto di contrasto più elevati grazie al supporto della tecnologia HDR
Ulteriori Informazioni
  • Adattatore compatto e leggero facilmente trasportabile nella borsa del computer laptop
  • HASSLE-FREE SETUP: Supports no driver/software plug & play setup, the DisplayPort to HDMI VGA adapter dongle works w/ macOS, Windows, Chrome OS & Linux; Male DP to female HDMI/VGA connector
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
ID chipset ITE Tech - IT6564
Ingresso AV DisplayPort - 1.2
Uscita AV HDMI
VGA
Prestazioni
Risoluzioni supportate DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
VGA: 1920x1080 / 60Hz
Specifiche audio DisplayPort: canale audio 7.1
VGA: senza supporto audio
Video Revision HDMI 2.0
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per ottenere la risoluzione HDR, la porta DisplayPort deve supportare la tecnologia DisplayPort 1.4 e il display deve supportare lo standard HDMI 2.0b.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 60.000
Lunghezza prodotto 23.2 cm [9.1 in]
Peso prodotto 39.000
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 20.000
Package Length 177.000
Package Width 80.000
Peso spedizione (confezione) 59.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
DP2HDVGA
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 4K 60Hz
MDP2VGAHD20
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI o VGA - 4K 60Hz

Convertitore 2-in-1 | Compatibile con Thunderbolt 2™| Mac & Windows® | HDR

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA + HDMI 2 in 1 - 4K 30Hz - Grigio Siderale
CDP2HDVGA
Adattatore USB-C a VGA + HDMI 2 in 1 - 4K 30Hz - Grigio Siderale

Adattatore Multiporta USB-C™ | Alluminio | Cavo Integrato da 15cm

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1
MDP2VGDVHD
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa

Accessori