StarTech.com

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Cavo Adattatore USB Type-C™ a HDMI | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | con Modalità Alt DP

ID prodotto: CDP2HD

  • Trasmissione di immagini di alta qualità da un dispositivo USB-C™ con il supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 30 Hz
  • Facilità di collegamento grazie al connettore USB-C reversibile
  • Compatibile con le porte Thunderbolt 3 e USB Type-C dotate di tecnologia DisplayPort™ Alternate mode
  • Massima portabilità grazie a un design compatto e leggero
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 40,25 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
ID chipset Parade - PS171
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision HDMI 1.4
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0° C to 45° C
Temperatura di conservazione -20° C to 60° C
Umidità 25-85%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.9 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Lunghezza cavo 12 cm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 14.7 cm [5.8 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 30 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a HDMI
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Cavo Adattatore USB Type-C™ a HDMI | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | con Modalità Alt DP

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco
CDP2HD4K60W
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a un proiettore o a un display Ultra HD 60Hz

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco
CDP2HDUCPW
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco

Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz
CDP2HD4K60SA
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display HDMI ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero
CDP2HDUCP
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero

Convertitore Video USB-C a HDMI | Compatabile TB3 | 4K 60 Hz

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Adattatore Dual Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 114,99 IVA esclusa
€ 140,29 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco
CDP2DVIW
Adattatore Video USB-C a DVI - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200

Cavo Adattatore USB Type-C™ a VGA | Compatibile con Thunderbolt™ 3

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200

Cavo Adattatore USB Type-C™ a VGA | Compatibile con Thunderbolt™ 3

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz
CDP2DPMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Cavo Adattatore Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Cavo Adattatore Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco
CDP2DPW
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco

Collegamento di un MacBook, Chromebook o computer laptop con USB-C a un proiettore o monitor con tecnologia DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Adattatore Dual Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Splitter Video Multi-Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Cavo Adattatore USB Type-C™ a VGA | Compatibile con Thunderbolt™ 3

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Cavo Adattatore USB Type-C™ a VGA | Compatibile con Thunderbolt™ 3

€ 54,99 IVA esclusa
€ 67,09 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200
CDP2VGASA
Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display VGA ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero
CDP2VGAUCP
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Bianco
CDP2VGAUCPW
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Bianco

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa

Accessori