StarTech.com

Adattatore USB-C a HDMI con HDR - 4K 60 Hz - Nero

Adattatore video USB Type-C™ | Ultra HD | Fino a 18 Gbps | Compatibile con Thunderbolt™ 3

ID prodotto: CDP2HD4K60H

  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
  • Precisione cromatica e rapporto di contrasto più elevati grazie al supporto della tecnologia HDR
  • Gabbia di schermatura dalle interferenze elettromagnetiche per assicurare un segnale audio-video affidabile e omogeneo
Ulteriori Informazioni
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
€ 47,99 EUR IVA esclusa
€ 58,55 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
ID chipset MegaChips - MCDP2900
Ingresso AV USB-C
Standard del settore HDMI 2.0b
DisplayPort 1.4
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI - 2.0
Prestazioni
Maximum Cable Distance To Display 7 m [23 ft]
Risoluzioni digitali massime 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60H
Risoluzioni supportate 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Specifiche audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Video Revision HDMI 2.0b
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 25%-60% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15 cm [5.9 in]
Lunghezza cavo 67 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 25 mm [1 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a HDMI
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Video USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adattatore Video USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco
CDP2HD4K60W
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a un proiettore o a un display Ultra HD 60Hz

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Cavo Adattatore USB Type-C™ a HDMI | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | con Modalità Alt DP

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore Multiporta Video USB-C™ 4 in 1 in Alluminio - 4K 60Hz - Grigio Siderale
CDPVDHDMDP2G
Adattatore Multiporta Video USB-C™ 4 in 1 in Alluminio - 4K 60Hz - Grigio Siderale

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 119,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA
CDPVGDVHDBP
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore da viaggio USB-C™ Tipo-C a VGA DVI o HDMI | Garanzia da 3 anni

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 106,99 IVA esclusa
€ 130,53 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Cavo Adattatore USB Type-C™ a HDMI | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | con Modalità Alt DP

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K
CDPVDHDMDPSG
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 110,99 IVA esclusa
€ 135,41 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero
CDP2HDUCP
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero

Convertitore Video USB-C a HDMI | Compatabile TB3 | 4K 60 Hz

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60SA
Adattatore Video USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Consente di collegare il computer USB-C ad un monitor o display HDMI

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Oro Rosa - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K
CDPVDHDMDPRG
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Oro Rosa - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 110,99 IVA esclusa
€ 135,41 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco
CDP2HDUCPW
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco

Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo HDMI a USB-C da 2m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco
CDP2HD2MWNL
Cavo HDMI a USB-C da 2m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore Multiporta Video USB-C - 4 in 1 - Power Delivery 95W - Grigio Siderale
CDPVDHMDPDP
Adattatore Multiporta Video USB-C - 4 in 1 - Power Delivery 95W - Grigio Siderale

Adattatore da viaggio USB-C™ a VGA DVI HDMI® o mDP | Alluminio | 4K 60Hz | Cavo avvolgente

€ 131,99 IVA esclusa
€ 161,03 IVA inclusa

Accessori