StarTech.com
Nuovo

Cavo USB-C a DisplayPort 1.4 da 2 m - Bidirezionale

Cavo adattatore USB Type-C™ | 8K 30 Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3

ID prodotto: CDP2DP142MBD

  • Le versatili funzionalità bidirezionali consentono di collegare un dispositivo USB Type-C (o DisplayPort) a un display DisplayPort (o USB-C)
  • High Bit Rate 3 (HBR3) con larghezze di banda fino a 32,4 Gbps
  • Qualità video all'avanguardia con supporto di risoluzioni video UHD fino a 8K a 30 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con le porte Thunderbolt 3 e USB 3.1 Type-C che supportano la tecnologia DP Alternate mode
  • Minor ingombro di cavi grazie alla soluzione combinata di adattatore e cavo per display
  • Il connettore DisplayPort tipo latch garantisce una connessione sicura
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 51,23 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset Chrontel - CH7213C-BF
Texas Instruments - TUSB544
VIA Labs - VL170
Ingresso AV USB-C
DisplayPort - 1.4
Uscita AV DisplayPort
USB-C
Prestazioni
Larghezza di banda HBR3
Risoluzioni digitali massime DisplayPort: 7680x4320 (8K) a 30 Hz
USB-C: 7680x4320 (8K) a 30 Hz
Specifiche audio DisplayPort - Canale audio 7.1
USB-C - Canale audio 7.1
Video Revision DisplayPort 1.4
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Questo cavo funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato DisplayPort Alt Mode.
Per ottenere risoluzioni 8K, la sorgente e la destinazione devono supportare la tecnologia DisplayPort 1.4
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%-85% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 20.000
Lunghezza prodotto 200 cm [78.7 in]
Peso prodotto 79.000
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 25.000
Package Length 225.000
Package Width 125.000
Peso spedizione (confezione) 85.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore bidirezionale USB-C a DisplayPort 1.4 da 2 m
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo DisplayPort 1.4 USB-C da 1m - 8K 60hz
CDP2DP141MB
Cavo DisplayPort 1.4 USB-C da 1m - 8K 60hz

Cavo Adattatore Video USB-C™ | Compatibile Thunderbolt™ 3 | HBR3

€ 54,99 IVA esclusa
€ 67,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Cavo Adattatore Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz
CDP2DPMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Cavo Adattatore Video USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco
CDP2DPW
Adattatore video USB-C a DisplayPort - Convertitore USB Tipo-C a DP - 4k 60hz - Bianco

Collegamento di un MacBook, Chromebook o computer laptop con USB-C a un proiettore o monitor con tecnologia DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor
MSTCDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - USB-C a 2 porte DisplayPort Multi-Monitor

Adattatore Dual Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Splitter Video Multi-Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco
CDP2HDUCPW
Adattatore Video USB-C a HDMI con USB Power Delivery - 4k 60hz - Bianco

Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco
CDP2HD4K60W
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz - Bianco

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a un proiettore o a un display Ultra HD 60Hz

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Cavo Adattatore USB Type-C™ a HDMI | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | con Modalità Alt DP

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Cavo Adattatore USB Type-C™ a HDMI | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | con Modalità Alt DP

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Cavo Adattatore USB Type-C™ a VGA | Compatibile con Thunderbolt™ 3

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200

Cavo Adattatore USB Type-C™ a VGA | Compatibile con Thunderbolt™ 3

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adattatore Video USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Cavo Adattatore USB Type-C™ a VGA | Compatibile con Thunderbolt™ 3

€ 54,99 IVA esclusa
€ 67,09 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo USB-C a DisplayPort 1.4 da 1 m - Bidirezionale
Nuovo
CDP2DP141MBD
Cavo USB-C a DisplayPort 1.4 da 1 m - Bidirezionale

Cavo adattatore USB Type-C™ | 8K 30 Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Cavo USB-C a DisplayPort 1.2 da 1 m - Bidirezionale
CDP2DP1MBD
Cavo USB-C a DisplayPort 1.2 da 1 m - Bidirezionale

Cavo adattatore USB Type-C™ | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo USB-C a DisplayPort 1.2 da 2 m - Bidirezionale
CDP2DP2MBD
Cavo USB-C a DisplayPort 1.2 da 2 m - Bidirezionale

Cavo adattatore USB Type-C™ | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa

Accessori