StarTech.com

Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Adattatore Dual Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

ID prodotto: MSTCDP122HD

  • Ottimizzazione della produttività grazie al collegamento di due display al computer tramite l'adattatore per due monitor
  • La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema
  • L'hub USB-C supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4K
Ulteriori Informazioni
  • Connessione senza pensieri grazie al connettore USB-C reversibile
  • EASY TO USE: This dual monitor adapter uses MST technology to natively support your HDMI monitors allowing for a driverless plug-and-play setup; fully compatible with Windows / Linux systems
€ 114,99 EUR IVA esclusa
€ 140,29 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
ID chipset MegaChips - STDP4320
Parade - PS8402A
VIA/VLI - VL100
Ingresso AV USB-C
Porte 2
Uscita AV HDMI - 1.4
Prestazioni
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 a 30 hz
Risoluzioni supportate

Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.

Average resolution bandwidth allocation

1920x1080 (1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%

Note: Exceeding 100% will reduce functionality.

Specifiche audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 2 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10, 8.1, 8
Note/requisiti speciali
Nota Questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che sono in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 50-90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 58 mm [2.3 in]
Lunghezza cavo 292.1 mm [11.5 in]
Lunghezza prodotto 62 mm [2.4 in]
Peso prodotto 44 g [1.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 143 g [5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub MST
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10, 8.1, 8

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP
MSTCDP123DP
Hub USB-C DisplayPort a 3 porte collegabile a Margherita - Hub Splitter MST Tipo-C a DP

Splitter Video Multi-Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3
MSTCDP122HD
Splitter Multi-Monitor USB-C a HDMI - Hub MST Tipo-C a 2 porte compatabile con Thunderbolt 3

Adattatore Dual Monitor | Windows® | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 114,99 IVA esclusa
€ 140,29 IVA inclusa

Accessori