StarTech.com

Switch Commutatore automatico a 4 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz

Consente la commutazione tra quattro sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di MHL e risoluzioni video fino a 4K

ID prodotto: VS421HD4K

  • Eccezionale qualità delle immagini grazie al supporto di Ultra HD 4K
  • Il resistente alloggiamento in alluminio assicura un posizionamento stabile
  • Funzionamento senza problemi con commutazione automatica delle 4 porte
Ulteriori Informazioni
  • Switch HDMI 4x1 con supporto MHL
  • Telecomando a infrarossi incluso
  • Audio surround 7.1
  • Compatto
  • Pulsante switch di commutazione sul pannello anteriore
  • Emulazione EDID
€ 108,99 EUR IVA esclusa
€ 132,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI
Porte 4
Standard del settore HDMI 1.4
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision MHL 2.0
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 4 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione
4 - LED porta selezionata (1/2/3/4)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 1 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità Da 5% a 90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Lunghezza prodotto 13.9 cm [5.5 in]
Peso prodotto 280 g [9.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Peso spedizione (confezione) 530 g [18.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch HDMI 4K a 4 porte
1 - Cavo IR
1 - Telecomando
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch Commutatore automatico a 2 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz
VS221HD4K
Switch Commutatore automatico a 2 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz

Consente la commutazione tra due sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di MHL e risoluzioni video fino a 4K

€ 80,99 IVA esclusa
€ 98,81 IVA inclusa

Accessori