Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSwitch HDMI a 2 porte - 4K 60Hz
Consente di commutare due sorgenti HDMI e un unico display HDMI con il supporto delle risoluzioni video Ultra HD
ID prodotto: VS221HD20
- Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione 4K a 60 Hz
- Funzionamento senza pensieri grazie alla possibilità di alternare automaticamente l'utilizzo di 2 porte e al telecomando a infrarossi incluso in dotazione
- Audio surround 7.1
- Pulsante interruttore sul pannello anteriore
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo switch HDMI a 2 porte consente di condividere un proiettore o un display HDMI 2.0 con due sorgenti video HDMI 2.0. I due ingressi video indipendenti, che supportano ciascuno una risoluzione 4K a 60 Hz, lo rendono la soluzione ideale per collegare due sorgenti video a un display con un numero limitato di porte HDMI 2.0.
Immagini di qualità straordinaria con supporto della tecnologia Ultra HD 4K a 60 Hz
Lo switch HDMI permette di sfruttare la funzionalità HDR (High Dynamic Range) delle sorgenti video HDMI 2.0 e conferirla al display UHD 4K a 60 Hz. A differenza di molti altri switch 4K, che supportano solo la frequenza di aggiornamento a 30 Hz, questo switch funziona con i display HDMI 2.0 che sono in grado di fornire risoluzioni di uscita fino a 3840x2160p a 60 Hz.
Mai fidarsi di una tecnologia obsoleta riadattata per i dispositivi di ultima generazione. Pur supportando le risoluzioni 4K, molti switch HDMI funzionano solo con una frequenza di aggiornamento di 30 Hz o sostengono di essere compatibili con la frequenza a 60 Hz, ma non sono in grado di funzionare a una velocità in bit inferiore senza comprimere il segnale fino a un sottocampionamento della crominanza inferiore a 4:2:0. Questo switch HDMI 4K a 60Hz è realizzato con i componenti più all'avanguardia, così da garantire un supporto completo per tutti i dispositivi HDMI 2.0 e una risoluzione 4K effettiva a 60Hz con un sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4. Grazie al supporto per i dispositivi HDMI 2.0, lo switch è in grado di trasmettere a una larghezza di banda massima di 18 Gbps e si rivela la soluzione video ideale per le attività informatiche ad alta risoluzione.
Essendo retrocompatibile con i display 4K a 30 Hz e con le risoluzioni 1080p, lo switch HDMI HDCP 2.2. può essere utilizzato anche con i display di risoluzioni inferiori, ad esempio i TV o i proiettori presenti in sede o nelle applicazioni di segnaletica digitale.
Funzionamento senza pensieri grazie all'alternanza automatica
La funzionalità di alternanza automatica dello switch ne rende più intuitivo l'utilizzo, perché rileva e seleziona subito i nuovi dispositivi connessi: il passaggio a un lettore multimediale 4K, ad esempio un lettore Blu-Ray™ 4K UHD, avviene non appena si accende il dispositivo. Con lo switch automatico è facile condividere un proiettore tra più sorgenti video, per una collaborazione immediata tra i colleghi sia in classe che in una sala riunioni.
Lo switch HDMI è compatibile anche con il funzionamento manuale, poiché è dotato di un telecomando a infrarossi incluso in dotazione e di un interruttore integrato nel pannello anteriore.
Il prodotto VS221HD20 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Consente di condividere un display 4K a 60 Hz con due diverse sorgenti video
Consente di collegare più utenti allo stesso display e di alternare l'utilizzo dei dispositivi di alimentazione per una collaborazione immediata tra colleghi
Può essere utilizzato nelle applicazioni di pubblicità digitale per visualizzare più dispositivi sorgente in momenti diversi
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933973 | |
UPC Code | 065030866255 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Sì | |
Porte | 2 | |
Segnale di uscita | HDMI | |
Standard del settore | HDMI 2.0 | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni digitali massime | 4K @ 60 Hz | |
Risoluzioni supportate | 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz |
|
Specifiche audio | Audio surround 7.1 | |
Specifiche generali | Sono supportate anche risoluzioni inferiori | |
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 2 - HDMI (19 pin) Femmina Input | |
Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 2 - LED ingresso | |
1 - LED alimentazione | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Corrente di uscita | 2000 mA | |
Corrente ingresso | 0.4 A | |
Tensione di uscita | 5 DC | |
Tensione ingresso | 100 ~ 240 AC | |
Tipo presa | H | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Umidità | 10%-85% umidità relativa | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 20 mm [0.8 in] | |
Larghezza prodotto | 50 mm [2 in] | |
Lunghezza prodotto | 80 mm [3.1 in] | |
Peso prodotto | 105 g [3.7 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.4 kg [0.8 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Switch video HDMI | |
1 - Telecomando a infrarossi (con batteria CR2025) | ||
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ) |
Prodotti correlati
Switch HDMI a 4 porte - 4K 60Hz
Consente di alternare l'utilizzo di quattro sorgenti video HDMI su un singolo display, con il supporto delle risoluzioni Ultra HD
Switch Video Automatico HDMI a 2 porte 4K con Fast Swithcing
Consente la commutazione tra due sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di risoluzioni video fino a 4K e commutazione rapida per interruzioni minime
Switch Video Automatico HDMI a 4 porte 4K con Fast Swithcing
Consente la commutazione tra quattro sorgenti HDMI su un unico display HDMI, con risoluzioni video fino a 4K e commutazione rapida per interruzioni minime
Switch Commutatore automatico a 2 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz
Consente la commutazione tra due sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di MHL e risoluzioni video fino a 4K
Switch Commutatore automatico a 4 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz
Consente la commutazione tra quattro sorgenti HDMI su un unico display HDMI con il supporto di MHL e risoluzioni video fino a 4K
Accessori
Adattatore di Alimentazione DC da 5V, 2A - Alimentatore di Ricambio 5V, 2A
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m
Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m
Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.