StarTech.com

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

ID prodotto: DP2DVI

  • Connettività senza pensieri grazie all'adattatore video DP a DVI plug-and-play
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Nitida qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p
€ 21,99 EUR IVA esclusa
€ 26,83 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore DisplayPort a DVI consente di collegare il computer DP a un proiettore o a un monitor DVI. L'adattatore è compatibile con i computer dotati di tecnologia DisplayPort, come HP Elitebook Revolve 810 G3.

Connessione semplificata del computer DisplayPort a un display DVI

L'adattatore DP a DVI consente di collegare il computer desktop o laptop con tecnologia DisplayPort a un display DVI. Il supporto della connettività plug-and-play assicura una configurazione senza pensieri.

Compatibile con i monitor DVI di precedente generazione

L'adattatore DisplayPort rende il computer DP perfettamente compatibile con i proiettori o i monitor DVI esistenti a casa o in ufficio. Per garantire un collegamento sicuro e stabile del cavo video, i dadi del connettore DVI sono compatibili con le viti dei cavi DVI standard.

Pensato per la massima portabilità

Il convertitore DisplayPort a DVI consente la massima portabilità grazie a un design leggero e compatto, che lo rende l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio Ultrabook DisplayPort, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Questo design ultraportatile lo rende ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Immagini nitide

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un proiettore o a un monitor DVI di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione DP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Il prodotto DP2DVI è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato ai display DVI durante le esposizioni fieristiche

Consente di collegare il computer laptop BYOD a un proiettore di una sala riunioni o a una postazione di lavoro DVI in un ufficio

Consente di utilizzare il monitor DVI come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio No
Ingresso AV DisplayPort
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DVI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Uscita DP++ dalla scheda video o dalla sorgente (DisplayPort, DVI e pass-through HDMI dalla porta)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 5%-90%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 24 cm [9.4 in]
Peso prodotto 70 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
DP2DVI2
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort ad DVI Active
DP2DVIS
Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600

Consente di collegare un display DVI Dual Link a una sorgente video DisplayPort® per applicazioni ad alta risoluzione

€ 177,99 IVA esclusa
€ 217,15 IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVIADAP
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M
DP2DVI2MM6
Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M

Consente il collegamento di un monitor DVI a un computer dotato di DisplayPort con un singolo cavo

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM6BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Permette il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM3BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K
DP2HDMM2MB
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K
DP2HDMM1MB
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz
DP2HDMM5MB
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz
DP2HDMM3MB
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI  DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200
DP2HDMI2
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200

Consente di riutilizzare il vecchio display HDMI e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p
DP2HD4KADAP
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p

Consente di collegare un monitor 4K HDMI a sorgenti video DP mediante un adattatore compatto e passivo

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB
DP2HDMIUSBA
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente DisplayPort con audio

€ 87,99 IVA esclusa
€ 107,35 IVA inclusa
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p
SLMPT2HD
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p

Permette il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort o MyDP a HDTV, monitor o proiettore tramite HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.