StarTech.com

Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

ID prodotto: DP2HDMI

  • Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
  • Il connettore latching DisplayPort® garantisce collegamenti stabili
  • Cavo di facile utilizzo, non richiede software
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 34,79 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore DisplayPort® a HDMI® di StarTech.com consente di collegare un display HDMI a una sorgente video DisplayPort (ad esempio, schede video DisplayPort e così via) eliminando i costi di aggiornamento per la compatibilità con DisplayPort.

Questo adattatore supporta risoluzioni del display fino a 1920x1200, per sfruttare al meglio le funzionalità video HDMI.

DP2HDMI è un cavo adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

L'adattatore consente il pass-through audio se supportato dalla sorgente video. Controllare il manuale della sorgente video per confermare il supporto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Convertitore a fattore di forma ridotto di facile utilizzo che rende DisplayPort® compatibile all'indietro con display o proiettori HDMI® esistenti
  • Nessun software, né driver d'installazione necessari, per una semplice soluzione Plug-and-Play

Applicazioni

Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Permette di continuare a utilizzare il monitor HDMI esistente con il nuovo dispositivo DisplayPort.

Ideale per l'utilizzo del monitor HDMI come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Stile adattatore Adattatori
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Specifiche audio Audio surround 5.1
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 127 mm [5 in]
Lunghezza prodotto 240 mm [9.4 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort® a HDMI®

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p
DP2HD4KADAP
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP a HDMI 1080p

Consente di collegare un monitor 4K HDMI a sorgenti video DP mediante un adattatore compatto e passivo

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K
DP2HDMM1MB
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 29,99 IVA esclusa
€ 35,99 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz
DP2HDMM3MB
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 3m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

€ 37,99 IVA esclusa
€ 45,59 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz
DP2HDMM5MB
Cavo Adattatore DisplayPort a HDMI - 5m - 4K @ 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di DP a un display HDMI

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K
DP2HDMM2MB
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a HDMI - DP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente a un display HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI  DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200
DP2HDMI2
Adattatore DisplayPort a HDMI - Convertitore DisplayPort DP a HDMI DP maschio a HDMI femmina - 1920x1200

Consente di riutilizzare il vecchio display HDMI e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB
DP2HDMIUSBA
Adattatore DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente DisplayPort con audio

€ 87,99 IVA esclusa
€ 105,59 IVA inclusa
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p
SLMPT2HD
Adattatore convertitore video SlimPort / MyDP a HDMI – 1080p

Permette il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort o MyDP a HDTV, monitor o proiettore tramite HDMI

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Accessori