StarTech.com

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Nero

ID prodotto: MDP2DVIMM6B

  • 1 connettore Mini DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA) e risoluzioni HDTV fino a 1080p
  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
€ 25,99 EUR IVA esclusa
€ 31,19 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Il cavo adattatore Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM6B consente di collegare la sorgente video Mini DP (PC desktop, laptop, Ultrabook™ e così via) direttamente a un monitor o proiettore DVI eliminando le spese per l'aggiornamento di un monitor dotato di Mini DisplayPort.

Il cavo adattatore ha una lunghezza di 1,8 m ed è dotato di connettori maschio a maschio che consentono di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente al display DVI senza richiedere ulteriori cavi.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM6B è un adattatore passivo che necessita di una porta DisplayPort in modalità doppia (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente il collegamento di una sorgente Mini DisplayPort direttamente a un monitor o proiettore DVI con un singolo cavo maschio a maschio

Applicazioni

Consente di collegare il display DVI esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort

Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio No
ID chipset NXP - 3361
Segnale di uscita DVI-D (DVI digitale)
Stile adattatore Cable Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1.8 m [6 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI®.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1830 mm [72 in]
Peso prodotto 110 g [3.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort® a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 91 cm con un'installazione ordinata – Nero

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM10B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Nero

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVIS
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Mini DP a DVI nero - 1920x1200
MDP2DVI3
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Mini DP a DVI nero - 1920x1200

Consente il collegamento di un display DVI a una sorgente video Mini DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco
MDP2DVIW
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB
MDP2DVID
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB

Consente di collegare una sorgente video Mini DisplayPort a un display DVI-D

€ 154,99 IVA esclusa
€ 185,99 IVA inclusa
Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M
MDP2DVIMM6
Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M

Consente di collegare un monitor DVI a un computer dotato di Mini DisplayPort, tramite un unico cavo

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3BS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM6BS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM10W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Bianco

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6WS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Bianco

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm  – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1 m con una installazione ordinata – Bianco

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3WS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa
Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m
MDPHDDVIKIT
Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m

L’uso di questo kit a due componenti consente di collegare il computer dotato di mDP direttamente a un display DVI

€ 42,99 IVA esclusa
€ 51,59 IVA inclusa

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.