StarTech.com

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

ID prodotto: MDP2DVIMM6BS

  • Conversione attiva Mini DisplayPort a DVI
  • 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio
  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni HDTV fino a 1080p
  • Installazione Plug-and-Play
€ 50,99 EUR IVA esclusa
€ 61,19 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Il cavo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m MDP2DVIMM6BS consente di collegare direttamente la sorgente video Mini DP (laptop, Macbook®, Ultrabook™ ecc.) direttamente a un monitor o proiettore DVI, risparmiando le spese per adattatori aggiuntivi.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, l'adattatore attivo Mini DP a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare MDP2DVIMM6BS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O, l'adattatore supporta risoluzioni fino a 1920x1200.

MDP2DVIMM6BS è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

Il vantaggio StarTech.com

  • Installazione senza problemi grazie all'adattatore a cavo che permette di collegare la sorgente Mini DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi video
  • Elimina i costi per l'aggiornamento consentendo il collegamento di un computer Mini DisplayPort a un monitor o proiettore DVI

Applicazioni

Consente l'utilizzo con uscite video Mini DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity

Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita Mini DisplayPort

Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Parade - PS171
Stile adattatore Cable Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1.8 m [6 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200
Risoluzioni supportate 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1.9 m [6.1 ft]
Lunghezza prodotto 1855 mm [73 in]
Peso prodotto 119 g [4.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 123 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore attivo DisplayPort a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3BS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM10B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Nero

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVIS
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Mini DP a DVI nero - 1920x1200
MDP2DVI3
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Mini DP a DVI nero - 1920x1200

Consente il collegamento di un display DVI a una sorgente video Mini DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco
MDP2DVIW
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB
MDP2DVID
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB

Consente di collegare una sorgente video Mini DisplayPort a un display DVI-D

€ 154,99 IVA esclusa
€ 185,99 IVA inclusa
Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M
MDP2DVIMM6
Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M

Consente di collegare un monitor DVI a un computer dotato di Mini DisplayPort, tramite un unico cavo

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 91 cm con un'installazione ordinata – Nero

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM6B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Nero

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM10W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Bianco

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6WS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Bianco

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm  – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1 m con una installazione ordinata – Bianco

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3WS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa
Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m
MDPHDDVIKIT
Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m

L’uso di questo kit a due componenti consente di collegare il computer dotato di mDP direttamente a un display DVI

€ 42,99 IVA esclusa
€ 51,59 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.