StarTech.com

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

ID prodotto: MDP2DVI

  • Cavo di facile utilizzo, non richiede software.
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
  • Compatibile con Intel® Thunderbolt™
€ 16,99 EUR IVA esclusa
€ 20,73 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il cavo adattatore Mini DisplayPort a DVI MDP2DVI di StarTech.com offre una soluzione economica di collegamento DVI/Mini DisplayPort, per collegare computer DVI a dispositivi con uscita Mini DisplayPort, eliminando i costi di aggiornamento per una maggiore compatibilità. MDP2DVI è un adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++), ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere inoltre trasmessi attraverso la porta. Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Convertitore a fattore di forma ridotto di facile utilizzo che rende Mini DisplayPort compatibile all'indietro con display o proiettori DVI esistenti
  • Nessun software, né driver d'installazione necessari, per una semplice soluzione Plug-and-Play

Applicazioni

Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort.

Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio No
Ingresso AV DisplayPort
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DVI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda video o dalla sorgente video per il pass-through del segnale DVI e HDMI.
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza prodotto 102 mm [4 in]
Peso prodotto 31 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore Mini DisplayPort a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVIS
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Mini DP a DVI nero - 1920x1200
MDP2DVI3
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Mini DP a DVI nero - 1920x1200

Consente il collegamento di un display DVI a una sorgente video Mini DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco
MDP2DVIW
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M
MDP2DVIMM6
Cavo Mini DisplayPort a DVI 1,8 m - M/M

Consente di collegare un monitor DVI a un computer dotato di Mini DisplayPort, tramite un unico cavo

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB
MDP2DVID
Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI Dual Link - Alimentazione USB

Consente di collegare una sorgente video Mini DisplayPort a un display DVI-D

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM6BS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM6B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Nero

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3BS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 91 cm con un'installazione ordinata – Nero

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM10B
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Nero

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM10W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 3 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 3 m – Bianco

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6WS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1,8 m - Bianco

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm  – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3W
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a DVI da 91 cm – Mini DP a DVI 1920x1200 - Bianco

Consente il collegamento di un display DVI a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort a una distanza di 1 m con una installazione ordinata – Bianco

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3WS
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m
MDPHDDVIKIT
Kit di Connettività mDP a DVI - Convertitore attivo mini DisplayPort a HDMI con cavo HDMI a DVI da 1,8m

L’uso di questo kit a due componenti consente di collegare il computer dotato di mDP direttamente a un display DVI

€ 42,99 IVA esclusa
€ 52,45 IVA inclusa

Accessori