StarTech.com

Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

ID prodotto: MSTDP124DP

  • Consente di massimizzare la produttività collegando fino a quattro display indipendenti al computer mediante l'hub MST
  • Consente di collegarsi praticamente a qualsiasi televisore, monitor o proiettore grazie al supporto di adattatori a basso costo
  • È possibile aumentare le prestazioni video esterne con il supporto di risoluzioni fino a 4 K
Ulteriori Informazioni
  • Certificato VESA e DisplayPort
  • Compatibile con schede grafiche DP 1.2 come la AMD Radeon con tecnologia Eyefinity
  • Installazione Plug-and-Play
  • Chipset di recente progettazione per una maggiore compatibilità
€ 211,99 EUR IVA esclusa
€ 258,63 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo hub MST consente di collegare quattro monitor al laptop o desktop Windows® dotato di DisplayPort™ (DP) 1.2.

Consente di aumentare la produttività con più monitor

I computer di nuovissima generazione sono più portatili che mai, ciò spesso significa che restano un numero ridotto di uscite video e schermi integrati di minori dimensioni. L'hub MST risolve entrambi i problemi consentendo di collegare quattro display aggiuntivi al computer semplificando notevolmente il multitasking. 

Aumento di produttività con più schermi

Si collega a qualsiasi display

Con l'hub MST è possibile utilizzare adattatori video DisplayPort e cavi adattatori che consentono di collegare display HDMI, VGA o DVI. Ciò garantisce che l'hub MST sarà compatibile praticamente con qualsiasi televisore, monitor o proiettore. L'hub è certificato VESA e DisplayPort per supportare i sistemi dotati di DP 1.2 per una facile integrazione con l'apparecchiatura video esistente.

Collega qualsiasi Display

Consente di configurare i display per qualsiasi ambiente

Utilizzando l'hub MST, è possibile estendere il desktop sui monitor aggiuntivi e trasmettere contenuti indipendenti su ciascun display avendo la libertà del multitasking e aumentando la produttività. È inoltre possibile clonare la stessa immagine su più display per le applicazioni di visualizzazione remota quali, ad esempio, la pubblicità digitale.

Configura I tuoi schermi in qualsiasi ambiente

Consente di godere della eccezionale qualità video senza consumare le risorse di sistema

La tecnologia MST utilizza la scheda video esistente per ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse di sistema garantendo risoluzioni Ultra HD 4K. Queste prestazioni senza precedenti rendono MST perfetto per le applicazioni a elevata risoluzione, quali design grafico, videogiochi e immagini acquisite tramite apparecchiature mediche.

Nota: quando si utilizza una scheda video DisplayPort 1.1, l'hub MST fungerà da splitter, clonando automaticamente la sorgente video in tutti i display. Vengono applicate limitazioni alla risoluzione.

MSTDP124DP supporta l'installazione plug-and-play per una configurazione semplice ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni oltre che del supporto tecnico a vita gratuito.

Nota: MST condivide 21,6 Gbps tra tutti i display collegati. Risoluzioni superiori possono limitare la larghezza di banda disponibile per le restanti porte, consultare le nostre linee guida di seguito per determinare la risoluzione ideale per l'impostazione scelta. Alcuni adattatori grafici hanno un supporto MST limitato e consentiranno la trasmissione solamente su tre display complessivi. Qualora siano collegati più di tre monitor, il quarto verrà disattivato.

Allocazione della larghezza di banda per la risoluzione media:

1920x1080 (alta definizione 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz - 38%

Nota: il superamento del 100% comporterà la riduzione della funzionalità.

Esempi di configurazioni di risoluzione supportate:

Risoluzione schermo 1

Risoluzione schermo 2

Risoluzione schermo 3

Risoluzione schermo 4

Percentuale totale di larghezza di banda

1920 x 1080 @60 hz (22%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) 88%
1920 x 1200 @60 hz (30%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) 96%
3840 x 2160 @30 hz (38%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) off 82%
3840 x 2160 @30 hz (38%) 1920x1200 @30hz (30%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) off 90%
 
Esempi di configurazioni di risoluzione non supportate
 
Risoluzione schermo 1
Risoluzione schermo 2
Risoluzione schermo 3
Risoluzione schermo 4
Percentuale totale di larghezza di banda
2560 x 1600 @60 hz (38%) 2560 x 1600 @60 hz (38%) 1920 x 1200 @60 hz (30%) 1920 x 1200 @60 hz (30%) 136%
3840 x 2160 @30 hz (38%) 2560 x 1600 @60 hz (38%) 1920 x 1200 @60 hz (30%) 1920 x 1200 @60 hz (30%) 136%
3840 x 2160 @30 hz (38%) 2560 x 1600 @60 hz (38%) 2560 x 1440 @60 hz (35%) 1920 x 1200 @60 hz (30%) 141%
3840 x 2160 @30 hz (38%) 3840 x 2160 @30 hz (38%) 3840 x 2160 @30 hz (38%) off 114%

Applicazioni

Consente di creare una parete video a quattro display per offrire intrattenimento ai propri avventori con un display di grande effetto all'interno di un ristorante o un centro commerciale

Permette di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, mentre si scrive un rapporto su un altro schermo

Permette di collegare il dispositivo DP 1.2 e aggiungere quattro display ad alta risoluzione alla workstation

Consente di creare una parete video panoramica per applicazioni di pubblicità digitale DisplayPort

Permette di modificare immagini, video o clip audio su quattro display aggiuntivi con qualunque orientamento o risoluzione

Ideale per espandere un foglio di calcolo/lavoro su display aggiuntivi al fine di evitare lo scorrimento laterale

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset MegaChips - STDP4320
Porte 4
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @30hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (Alta definizione 720p)
1920x1080 (Alta definizione 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30 hz
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 4 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 3A
Corrente ingresso 0.5 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza cavo 19 cm [7.5 in]
Lunghezza prodotto 386 mm [15.2 in]
Peso prodotto 129 g [4.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 527 g [18.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub MST DisplayPort™ a 4 porte multimonitor
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/EU/UK/AUS)
1 - Guida rapida per l'installazione

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort
MSTDP123DP
Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo
MSTMDP123DP
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort
MSTMDP124DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa

Accessori