Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Convertitore audio da coassiale digitale SPDIF o ottico Toslink a RCA stereo

ID prodotto: SPDIF2AA

Consente di convertire un segnale digitale coassiale o Toslink in segnale audio RCA stereo

Caratteristiche
  • Accetta l'input audio coassiale digitale o digitale Toslink

  • Supporta l'output di audio analogico RCA stereo L/R analogico

  • Fattore di forma compatto

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Facile da installare e utilizzare

  • Flusso di bit in entrata S/PDIF a 24 bit

  • Supporta frequenze di campionamento da 32, 44,1, 48 e 96 KHz

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

ID: SPDIF2AA

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il convertitore audio Toslink/SPDIF ottico a RCA SPDIF2AA permette di convertire un segnale in entrata coassiale digitale o Toslink/SPDIF ottico a due canali in un'uscita stereo analogica.

Ideale per le applicazioni audio domestiche e professionali, questo convertitore audio SPDIF a RCA permette di risparmiare sui costi derivanti dall'aggiornamento delle attrezzature per collegamenti compatibili offrendo ingressi coassiali digitali e Toslink separati per la conversione della doppia funzione. Il design con fattore di forma ridotto lo rende adatto all'installazione in qualsiasi posizione, indipendentemente dai limiti di spazio, fornendo al contempo un perfetto segnale audio. Inoltre il convertitore coassiale digitale o Toslink a RCA supporta l'installazione plug-and-play che permette di risparmiare tempo ed evitare problemi.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Il supporto della conversione da coassiale digitale o Toslink a RCA offre versatilità e permette di risparmiare sui costi derivanti dall'aggiornamento delle attrezzature che si dovrebbero altrimenti sostenere per motivi di compatibilità
  • Il fattore di forma compatto rende il dispositivo comodo da trasportare e adatto a qualsiasi posizione di installazione.
Applicazioni
  • Permette di collegare i lettori Blu-Ray, DVD e le console di gioco di nuova generazione a ricevitori stereo analogici a due canali
  • Converte o estende l'input audio digitale in un formato analogico senza compromettere il segnale o la qualità
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Specifiche audio Supporto di 2 canali (stereo)
Frequenze di campionamento da 32, 44,1, 48 e 96 KHz
Connettore/i
Connettore A 1 - Audio digitale coassiale (RCA) Femmina Input
1 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina Input
Connettore B 1 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 0.5
Corrente di uscita 2.0 A
Corrente ingresso 0.5 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10~85 % RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 27 mm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 42 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 52 mm [2 in]
Peso prodotto 78 g [2.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore SPDIF a RCA
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Convertitore audio RCA stereo a SPDIF digitale coassiale e ottico Toslink
AA2SPDIF

Convertitore audio RCA stereo a SPDIF digitale coassiale e ottico Toslink

Consente di convertire segnali audio RCA stereo in segnali digitali coassiali e Toslink

€ 72,99 IVA esclusa
€ 87,59 IVA inclusa

Convertitore ripetitore audio a due vie da digitale coassiale a ottico Toslink
SPDIFCOAXTOS

Convertitore ripetitore audio a due vie da digitale coassiale a ottico Toslink

Consente di convertire un segnale sorgente audio SPDIF a coassiale digitale e Toslink, separatamente o simultaneamente

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A
SVA5M3NEUA

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Adattatori USB (USB 2.0) (1)

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm
USB2TYPEM

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.