StarTech.com

Estrattore Audio HDMI con Supporto 4K 60Hz

De-embedder Audio HDMI® | HDR | Cavo Ottico Toslink® | Dual Audio RCA | HDMI Audio

ID prodotto: HD202A

  • Consente di separare l'audio da un segnale video HDMI 4K e inviarlo a dispositivi audio dedicati
  • Supporta le più recenti specifiche HDMI 2.0 e il pass-through video HDR
  • Collegamento senza problemi con dispositivi audio ottici digitali o dispositivi audio dual RCA
Ulteriori Informazioni
  • Possibilità di espandere le capacità dell'estrattore audio mediante conversione in audio da 3,5 mm
  • Funzionalità di gestione EDID integrate con impostazioni di pass-through per la massima compatibilità
€ 97,99 EUR IVA esclusa
€ 119,55 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI
Uscita AV Audio 3,5 mm
HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
Risoluzioni supportate 4096 x 2160 (4K) 60Hz
3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Specifiche audio SPDIF: PCM 2.0, Dolby Digital e DTS 5.1
Uscita RCA: 2 canali o stereo
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - RCA Femmina Output
1 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1000 mA
Corrente ingresso 0.4 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità Dal 10% al 90%, non-condensante
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 208 g [7.3 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 19.2 cm [7.6 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Estrattore audio HDMI
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
2 - Staffe di montaggio
2 - Viti di montaggio

Certificazioni

Prodotti correlati

Estrattore Audio HDMI - 1080p
HD2A
Estrattore Audio HDMI - 1080p

Consente di estrarre e convertire l’audio dal segnale HDMI ad audio 3,5 mm in suono stereo 2.1

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa

Accessori