StarTech.com

Convertitore video composito e S-Video a HDMI con audio

Consente di convertire un segnale video composito o S-Video e il relativo audio in HDMI®

ID prodotto: VID2HDCON

  • Funziona con sistemi NTSC e PAL
  • Switch di selezione della risoluzione PC/TV per la compatibilità con molti display diversi
  • Conversione della frequenza di fotogrammi da 50/60 Hz
Ulteriori Informazioni
  • On-Screen Display
  • Installazione plug-and-play: nessun software o driver richiesto
  • Deinterlacciamento adattivo avanzato di movimento 3D
  • Riduzione adattiva rumore YNR/CNR movimenti 3D (basata su fotogrammi)
€ 193,99 EUR IVA esclusa
€ 236,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV Audio stereo 3,5 mm
Composite
S-Video
Standard del settore NTSC 3.58 e PAL
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni supportate PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina Input
1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Input
Indicatori
Indicatori LED 1 - Rosso - S-Video, Giallo - Composite Video
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 2.5
Corrente di uscita 1.2A
Corrente ingresso 0.3A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.4 cm [1.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 16.3 cm [6.4 in]
Lunghezza prodotto 16.4 cm [6.5 in]
Peso prodotto 79 g [2.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Peso spedizione (confezione) 310 g [10.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore video composito/S-Video a HDMI
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore video composito e S-Video a VGA
VID2VGATV
Convertitore video composito e S-Video a VGA

Consente di convertire e adattare un segnale video composito o S-Video e visualizzarlo su monitor VGA

€ 277,99 IVA esclusa
€ 339,15 IVA inclusa
Cavo di acquisizione S-Video e video composito USB con supporto TWAIN
SVID2USB23
Cavo di acquisizione S-Video e video composito USB con supporto TWAIN

Consente di acquisire e convertire un segnale S-Video o video composito sul PC o Mac® come contenuti digitali

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione
VGA2VID
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione

Consente di collegare un PC con uscita VGA ad un televisore con ingresso video composito o S-Video

€ 133,99 IVA esclusa
€ 163,47 IVA inclusa

Accessori