StarTech.com

Cavo Convertitore USB-C, HDMI o Mini DisplayPort a HDMI - 2m

Permette il collegamento di un laptop USB Type-C, HDMI o Mini DisplayPort a un display o proiettore HDMI.

ID prodotto: CMDPHD2HD

  • Permette di evitare il fastidio di utilizzare diversi adattatori in una singola sala riunioni o aula
  • Consente di essere pronti per tutte le presentazioni e le diverse esigenze degli utenti
  • Video di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz
€ 144,99 EUR IVA esclusa
€ 176,89 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo esclusivo cavo adattatore consente di collegare quasi tutti i computer laptop e computer desktop a un proiettore o display HDMI®. Supporta l'uscita USB-C™, HDMI e Mini DisplayPort™ del computer e risoluzioni video fino a Ultra HD 4K.

L'adattatore è compatibile con il formato video (DisplayPort Alternate Mode). Questo significa che il computer è in grado di trasferire un segnale video DisplayPort attraverso la porta USB-C in dotazione.

Semplice configurazione della sala riunioni

Questo cavo adattatore è ideale per il proiettore o il display HDMI della sala riunioni. Niente più cavi in disordine e niente più impiego di adattatori multipli sul tavolo della sala riunioni grazie a un singolo cavo adattatore che supporta una vasta gamma di segnali.

Un solo adattatore per più utenti

Il cavo adattatore supporta più tipi di segnali di ingresso e consente di soddisfare diverse esigenze degli utenti. I dipendenti e gli ospiti possono collegare i loro computer laptop dotati di tecnologia USB Type-C™, HDMI o mDP e tenere le presentazioni usando il display HDMI della sala riunioni, senza dover portare con sé i relativi adattatori.

Qualità straordinaria delle immagini

Questo cavo adattatore consente di mantenere una qualità straordinaria delle immagini con una risoluzione quattro volte superiore rispetto al formato 1080p. L'adattatore è anche retrocompatibile con le sorgenti video e i display di risoluzioni inferiori. Grazie al supporto delle risoluzioni ad alta definizione 1080p e 720p, è possibile utilizzare la configurazione esistente anche per i video 4K del futuro.

Alimentazione tramite USB

L'adattatore può essere alimentato tramite il cavo Micro USB fornito, collegando il cavo dall'adattatore a una porta USB sul computer laptop o sul display HDMI. È possibile collegare il computer laptop a qualsiasi ingresso sul cavo adattatore e condividere le presentazioni.

Il prodotto CMDPHD2HD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: questo adattatore funziona con dispositivi dotati di tecnologia USB-C in grado di supportare il video.

Applicazioni

Consente di collegare un computer con tecnologia USB-C, HDMI o Mini DisplayPort a un proiettore o display HDMI

Permette di sostituire i diversi adattatori nella sala riunioni con un singolo adattatore in grado di supportare tre ingressi video.

Può essere utilizzato nelle aule scolastiche per consentire a diversi insegnanti e studenti di presentare informazioni da diversi tipi di computer laptop

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Ingresso AV USB Type-C
Mini-DisplayPort
HDMI
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
1 - HDMI (19 pin) Maschio
1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 222 g [7.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 478 g [16.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo convertitore USB-C, HDMI o mDP a HDMI da 2 m
1 - Cavo Micro USB da 2 m
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo convertitore HDMI, DisplayPort o mini DisplayPort a HDMI - Adattatore DP e mDP a HDMI da 2m
DPMDPHD2HD
Cavo convertitore HDMI, DisplayPort o mini DisplayPort a HDMI - Adattatore DP e mDP a HDMI da 2m

Consente di collegare un laptop con HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort a un display o proiettore HDMI

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa

Accessori