StarTech.com

Convertitore Adattatore Vídeo Composito o S-Vídeo a HDMI con Audio - 720p - NTSC e PAL

Upscaler Analogico a HDMI® | Windows & Mac® | OSD

ID prodotto: VID2HDCON2

  • Consente di convertire e ottimizzare un ingresso S-Video e composito analogico in uscita video HDMI
  • È dotato di On-Screen Display per una selezione semplificata delle impostazioni
  • Supporta risoluzioni ad alta definizione standard fino a 720p
Ulteriori Informazioni
  • Offre un design hardware puro, senza la necessità di installare software
  • L'upscaler video accetta gli ingressi NTSC o PAL
€ 137,99 EUR IVA esclusa
€ 168,35 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV Audio RCA
Composite
S-Video
Standard del settore NTSC 3.58 e PAL
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni supportate HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina Input
1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Input
2 - RCA Femmina Input
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione
2 - Video composito, LED S-Video
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 2.5
Corrente di uscita 1
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 23.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 75.000
Lunghezza prodotto 15.4 cm [6.1 in]
Peso prodotto 251.000
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 60.000
Package Length 250.000
Package Width 200.000
Peso spedizione (confezione) 578.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore video composito/S-Video a HDMI
1 - Adattatore di alimentazione universale
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore video composito e S-Video a HDMI con audio
VID2HDCON
Convertitore video composito e S-Video a HDMI con audio

Consente di convertire un segnale video composito o S-Video e il relativo audio in HDMI®

€ 193,99 IVA esclusa
€ 236,67 IVA inclusa
Convertitore video composito e S-Video a VGA
VID2VGATV
Convertitore video composito e S-Video a VGA

Consente di convertire e adattare un segnale video composito o S-Video e visualizzarlo su monitor VGA

€ 277,99 IVA esclusa
€ 339,15 IVA inclusa
Cavo di acquisizione S-Video e video composito USB con supporto TWAIN
SVID2USB23
Cavo di acquisizione S-Video e video composito USB con supporto TWAIN

Consente di acquisire e convertire un segnale S-Video o video composito sul PC o Mac® come contenuti digitali

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione
VGA2VID
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione

Consente di collegare un PC con uscita VGA ad un televisore con ingresso video composito o S-Video

€ 133,99 IVA esclusa
€ 163,47 IVA inclusa

Accessori