StarTech.com
Futuro

Modulo A/V Gestione Cavi per Sala Riunioni - Box Connettività con HDMI via CAT5/CAT6

Connettività Video sala Riunioni | Conforme HDBaseT™ | 4K | HDMI®, VGA e DisplayPort™

ID prodotto: MOD4AVHDBT

  • Connettività audio/video semplificata in sale riunioni, aule o aree di collaborazione
  • Presentazione di contenuti dal computer laptop a un display HDMI vicino ed estensione del segnale HDMI a un display distante fino a 70 m
  • Il modulo audio/video invia automaticamente i contenuti dei dispositivi connessi o alimentati più recenti
Ulteriori Informazioni
  • Senza bisogno di selezionare menu e ingressi, il modulo converte l'uscita video del computer laptop in un segnale HDMI, semplificando la connettività
  • Da utilizzare come soluzione autonoma o da combinare con un box per la connettività StarTech.com a uno o due moduli
€ 596,99 EUR IVA esclusa
€ 728,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
ID chipset Parade - PS176
Valens - VS010
Chrontel - CH7035
Explore Micro - EP9442U
TI - TS3DV642
Ingresso AV VGA
Audio 3,5 mm
HDMI
DisplayPort
Pass-through USB No
Uscita AV HDMI
HDBaseT
Prestazioni
Distanza max 70 m / 230 ft
Proporzioni 16:9
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200 60Hz
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 (4K) a 30 Hz (10,6 m - uscita HDMI out)
1920 x 1080 (1080p) a 60 Hz (12,2 m - uscita HDMI)
3840x2160 (4K) a 30 Hz (35 m - uscita HDBaseT)
1920 x 1080 (1080p) a 60 Hz (70 m - uscita HdBaseT)
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 2 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
2 - RJ-45 Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
1 - RJ-45 Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Nota VGA (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI attiva
DisplayPort (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI attiva
HDMI (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI passiva
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.4 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità da 10% a 85% (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.1 cm [2.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 6.7 cm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 10.7 cm [4.2 in]
Peso prodotto 195 g [6.9 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Modulo audio/video
1 - Adattatore di alimentazione universale
3 - Clip di alimentazione (NA, EU, UK)
1 - Staffa di montaggio
4 - Viti per staffa di montaggio (M5 x 20 mm)
8 - Viti per modulo (#6-32 x 3/16")
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box a doppio Modulo per Connettività sala Riunioni con gestione Cavi
BOX4MODULE
Box a doppio Modulo per Connettività sala Riunioni con gestione Cavi

Soluzioni personalizzate Sala Riunioni | per l'aggiunta di moduli di Alimentazioni , Ricarica , A/V e Dock per PC Portatili

€ 329,99 IVA esclusa
€ 402,59 IVA inclusa
Box Gestione Cavi - Modulo Connettività singolo per Sala Riunioni
BEZ4MOD
Box Gestione Cavi - Modulo Connettività singolo per Sala Riunioni

Soluzione Sala Conferenza | Per l'aggiunta di Alimentazione, Ricarica, A/V o modulo connessione Portatili

€ 124,99 IVA esclusa
€ 152,49 IVA inclusa
Modulo per Gestione Cavi per Sala Riunioni - Box Connettività
MOD4CABLEH
Modulo per Gestione Cavi per Sala Riunioni - Box Connettività

Sistema Gestione Cavi | Include 4x Fori Passacavo | Per Installazione con BOX4MODULE o BEZ4MOD

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Modulo A/V Gestione Cavi per Sala Riunioni - Box Connettività con HDMI via CAT5/CAT6
Futuro
MOD4AVHDBT
Modulo A/V Gestione Cavi per Sala Riunioni - Box Connettività con HDMI via CAT5/CAT6

Connettività Video sala Riunioni | Conforme HDBaseT™ | 4K | HDMI®, VGA e DisplayPort™

€ 596,99 IVA esclusa
€ 728,33 IVA inclusa
Modulo Dock per PC Portatile Sala Conferenza - Box Connettività
MOD4DOCKACPD
Modulo Dock per PC Portatile Sala Conferenza - Box Connettività

Docking Station Sala Conferenza | HDMI® 4K | USB-C™ e USB-A | USB-C Power Delivery

€ 556,99 IVA esclusa
€ 679,53 IVA inclusa
Ricevitore HDMI via CAT per ST424HDBT - 70 m - 1080p
STHDBTRX
Ricevitore HDMI via CAT per ST424HDBT - 70 m - 1080p

Consente di estendere il segnale HDMI dallo switch matrice ST424HDBT* tramite cavo Cat5/Cat6 con telecomando IR

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa

Accessori