Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comExtender HDMI via CAT5/CAT6 con Power Over Cable - 50 m
Estensione HDMI® fino a 50 m tramite cavo Cat5e/6 con Power-over-Cable al ricevitore
ID prodotto: ST121SHD50
- L'alimentazione Power over Cable consente il funzionamento del trasmettitore e del ricevitore tramite un'unica sorgente di alimentazione.
- Supporta cavi Ethernet Cat5e o Cat6 (50 m)
- Nessun software/driver necessario
- Supporta risoluzioni HD fino a 1080p (1920x1080)
- Include unità di trasmissione (locale) e di ricezione (remota)
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il kit extender video ST121SHD50 HDMI® tramite cavi Cat5e/Cat6 consente di prolungare i collegamenti audio e video HDMI fino a 50 m sfruttando due cavi Cat5e o Cat6. Il kit è ancora più versatile in quanto è alimentato tramite cavo e richiede un solo adattatore di alimentazione, che può essere collegato al ricevitore o al trasmettitore.
Con il supporto di risoluzioni ad alta definizione fino a 1920x1080/1080p e il relativo segnale audio digitale, questo conveniente extender HD può essere facilmente installato utilizzando il cablaggio di un'infrastruttura Ethernet nuova o esistente. Per una comoda installazione plug-and-play, l'extender HDMI presenta l'emulazione EDID del monitor integrata che assicura una risoluzione nativa e la massima compatibilità con il display o il proiettore.
Per una maggiore flessibilità e praticità, i cavi HDMI fino a 10 m possono essere collegati sia alle unità locali che remote permettendo così l'estensione del segnale HDMI anche a distanze maggiori.
Il kit extender HDMI offre una soluzione pronta all'uso per la pubblicità digitale punto-punto che comprende un'unità di trasmissione locale e unità di ricezione remote oltre all'hardware opzionale che consente di montare le unità secondo necessità. Inoltre, grazie all'alimentazione Power Over Cable, è possibile estendere con facilità un segnale HDMI alle zone in cui l'accesso alle prese di corrente è limitato.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Necessita di un solo adattatore di alimentazione che può essere collegato al trasmettitore o al ricevitore
- Estensione HDMI a prezzo conveniente tramite cablaggio di rete non proprietario
- Installazione ordinata e professionale grazie all'utilizzo dell'hardware di montaggio opzionale (incluso)
Applicazioni
Consente di estendere l'HDMI quando le prese di corrente sono limitate, grazie a un singolo adattatore di alimentazione sia per il trasmettitore che il ricevitore tramite Power over Cable.
Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema si trovano altrove, in un ambiente pulito e sicuro
Ottimizza il posizionamento di dispositivi di pubblicità digitale in strutture sanitarie, di formazione, vendita al dettaglio e uffici pubblici
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932864 | |
UPC Code | 065030851404 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Sì | |
Cablaggio | UTP Cat 5 o superiore | |
Collegamento a margherita | No | |
Montaggio a rack | Sì | |
Porte | 1 | |
Prestazioni | ||
Distanza max | 50 m / 165 ft | |
Risoluzioni digitali massime | 1080p / 1920x1080 | |
Risoluzioni supportate | 1080i - Cat6 (stranded or solid) - up to 50m - Cat5e (solid) - up to 50m - Cat5e (stranded) - up to 40m 1080p - Cat6 (solid or stranded) - up to 40m - Cat5 (solid) - up to 20m - Cat5 (stranded) - up to 16m See product manual for further details |
|
Specifiche generali | Distanze massime - (solo 1080i) CAT5E (a treccia) - 40 m CAT5E (solido) - 50 m CAT6 (a treccia o solido) - 50 m |
|
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettori unità locale | 1 - HDMI (19 pin) Femmina | |
2 - RJ-45 Femmina | ||
Connettori unità remote | 1 - HDMI (19 pin) Femmina | |
2 - RJ-45 Femmina | ||
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Alimentazione | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Consumo energetico | 18 | |
Corrente di uscita | 1.5 A | |
Corrente ingresso | 0.5 A | |
Tensione di uscita | 12 DC | |
Tensione ingresso | 100 ~ 240 AC | |
Tipo presa | M | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 60°C (14°F to 115°F) | |
Umidità | 0% - 80 % | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 21 mm [0.8 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 51 mm [2 in] | |
Lunghezza prodotto | 80 mm [3.1 in] | |
Peso prodotto | 157 g [5.5 oz] | |
Tipo enclosure | Alluminio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.7 kg [1.5 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Trasmettitore HDMI via UTP CAT5e/6 | |
1 - Ricevitore HDMI via UTP CAT5e/6 | ||
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU) | ||
2 - Staffe di montaggio | ||
2 - Set di piedini in gomma | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Prodotti correlati
Extender HDMI via CAT5 HDbaseT da 70m - HDMI e Gbe USB 3.0 - Ultra HD 4k
Consente di estendere un segnale HDMI® fino a 70 metri utilizzando un singolo cavo CAT5
Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m
Permette di estendere video e audio HDMI® tramite un cablaggio CAT5 standard con il supporto seriale e a infrarossi RS232
Extender su fibra HDMI con telecomando IR – Fibra SC - 800 m - 1920x1200/1080p
Consente l'estensione di video e audio HDMI tramite la fibra multimodale SC con controllo a infrarossi
Extender HDMI via Cat5/Cat6 con IR - 30,4 m senza corrente
Estensione HDMI® fino a 30 m tramite cavo Cat5e/6 con Power-over-Cable al ricevitore
Accessori
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile
Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M
Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI
Sdoppiatore video HDMI a elevata velocità a 8 porte con audio - Montabile a rack
Consente di suddividere segnali video e audio HDMI® tra 8 display simultaneamente
Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x2 da 1 a 2 porte Alimentato con Adattatore o USB
Consente di sdoppiare una sorgente audio/video HDMI su due display HDMI separati, con il supporto di HDMI 4K e alimentazione mediante una porta USB adiacente.
Sdoppiatore switch video matrice HDMI 4x4 con audio e RS-232
Consente di condividere e alternare 4 distinti segnali audio/video HDMI® tra 4 display
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
ST121SHD50.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- ST121SHD50_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.