StarTech.com

Ricevitore Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP per ST12MHDLAN - 1080p

Utilizzabile con ST12MHDLAN per l'estensione di HDMI Over IP a display aggiuntivi

ID prodotto: ST12MHDLANRX

  • Altamente scalabile, trasmette il segnale HDMI a oltre 100 display aggiuntivi (richiede unità di ricezione ST12MHDLANRX aggiuntive, vendute separatamente)
  • L'emulazione EDID assicura la massima risoluzione e compatibilità con il display o il proiettore
  • Audio stereo
Ulteriori Informazioni
  • Hardware di montaggio opzionale incluso
  • Permette il collegamento tramite una rete LAN Gigabit oppure punto-punto
  • Supporta l'alta definizione con risoluzioni fino a 1080p (1920x1080)
€ 281,99 EUR IVA esclusa
€ 344,03 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita
Montaggio a rack
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 100 m / 330 ft
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 @60Hz
Risoluzioni supportate 1920 x 1200
1920 x 1080
1600 x 1200
Specifiche audio Audio stereo
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori unità remote 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione OK / ALIMENTAZIONE
1 - Reimpostazione - Ricevitore
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0% - 80 %
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.8 cm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 97 mm [3.8 in]
Lunghezza prodotto 13.1 cm [5.2 in]
Peso prodotto 465 g [16.4 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Peso spedizione (confezione) 969 g [34.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricevitore HDMI Over IP
1 - Set di piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
1 - Staffa di montaggio
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori