StarTech.com

Sistema di presentazione Wireless per collaborazione Video - WiFi a HDMI e VGA - 1080p

Consente la collaborazione in modalità wireless, la condivisione dei contenuti dall'Ultrabook™ o dal laptop su un display VGA o HDMI® nonché la commutazione tra otto utenti grazie alla funzione di moderazione

ID prodotto: WIFI2HDVGAGE

  • Permette la condivisione di video in modalità wireless senza il problema dei cavi e del disordine
  • È possibile collaborare con i colleghi semplificando la commutazione tra i diversi dispositivi
  • Funzionamento intuitivo con computer Windows e Mac
Ulteriori Informazioni
  • Supporta monitor, televisori e proiettori HDMI o VGA
  • Uscite audio RCA e TOSLINK separate
  • Connessione LAN cablata per il supporto con computer che non dispongono di Wi-Fi
€ 296,99 EUR IVA esclusa
€ 356,39 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questo sistema di presentazione wireless è un hub video che consente di condividere lo schermo dal laptop, MacBook o Ultrabook™ dotato di Wi-Fi® su un display HDMI® o VGA. Per gli utenti è più facile che mai collaborare ed eseguire presentazioni nelle sale riunioni e nei meeting in ufficio, con controlli intuitivi e condivisione dello schermo senza problemi.

Il sistema di presentazione è dotato di uscite sia HDMI che VGA e supporta risoluzioni fino a 1920x1200 o 1080p. Se si vuole separare l’audio dalla sorgente video HDMI, il sistema di presentazione wireless prevede uscite audio RCA e TOSLINK distinte. Come ulteriore vantaggio, l’hub video wireless dispone di una connessione LAN cablata che permette ai computer della rete che non supportano il Wi-Fi di collaborare, come centro multimediale o desktop della sala riunioni.

Permette di ottimizzare la collaborazione digitale

L’hub di presentazione può contribuire ad aumentare la produttività dell’ufficio facilitando la collaborazione e la comunicazione. È possibile eseguire la condivisione e la commutazione tra otto diversi computer, per visualizzare documenti e contenuti multimediali, eliminando le interruzioni dovute alla necessità di collegarsi e scollegarsi ogni volta che si desidera presentare informazioni dal proprio laptop.

Permette di prendere appunti e condividere file

Il sistema porta la collaborazione un passo avanti, con funzionalità che aiutano a registrare discussioni e idee durante la riunione. È possibile scrivere e attingere direttamente ai contenuti della presentazione, o evidenziare aree di rilievo importanti con la funzionalità di commento dei documenti.

Il sistema di presentazione permette inoltre di trasferire i documenti ad altri partecipanti alla riunione o scaricare documenti da applicazioni cloud, quali Dropbox, per annotare il materiale di presentazione e poi distribuire facilmente il risultato della discussione ai proprio colleghi.

Bring your own device (BYOD)

Con l’hub video, è possibile trasformare il televisore, monitor o proiettore VGA o HDMI in un display wireless.

In modalità Collaborazione, è possibile usare il software nScreenShare incluso, per condividere in modo rapido e intuitivo il display tra i diversi computer. Il software funziona sia con computer Windows® che Mac, risultando perfetto per sale conferenza e aule dove possono essere utilizzate diverse piattaforme.

In modalità Wireless Display, è possibile replicare qualsiasi dispositivo con supporto wireless nativo, come smartphone o tablet Android™ utilizzando applicazioni AllShare Cast o Cast Screen, o laptop Windows 8.1, Ultrabook o tablet Surface. In modalità Wireless Display, non è necessario installare software supplementare, risultando efficace per applicazioni Bring Your Own Device (BYOD) presso l’ufficio.

Moderazione agevolata

A differenza di alcuni servizi video wireless di difficile configurazione, l’hub di presentazione wireless assicura il perfetto funzionamento delle riunioni, con un’interfaccia utente semplice e intuitiva. Il software è dotato di una modalità Moderatore, che permette di assegnare un leader -- ad esempio un docente, istruttore o responsabile della riunione -- per organizzare meglio la sessione e controllare chi è autorizzato a presentare e condividere il proprio schermo.

Nota: Questo prodotto non è destinato alla riproduzione di video in alta definizione, per via delle prestazioni della rete wireless.

WIFI2HDVGAGE è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente al display HDMI o VGA per supportare il video wireless

Può essere installato nella sala riunioni dell’ufficio, per consentire a dipendenti e colleghi di condividere gli schermi individuali su un display più grande

Permette di utilizzare la funzionalità Commentatore per scrivere o trascinare commenti sui contenuti visualizzati, come se si trattasse di una lavagna digitale

Consente di condividere e visualizzare documenti con gli altri partecipanti alla riunione o di scaricare documenti dal PC o da applicazioni cloud, come Dropbox

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio Wireless
Collegamento a margherita No
Porte 2
Segnale di uscita HDMI
VGA
Standard del settore IEEE 802.11n Bozza 3.0, IEEE 802.11g
Prestazioni
Intervallo di frequenza 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)
2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Risoluzioni supportate Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Specifiche generali la risoluzione video da 1080p è supportata solamente dagli adattatori grafici della serie Intel® HD (HD 2000 o superiore) Tutti gli altri adattatori grafici avranno una risoluzione limitata a 720p.
Connettore/i
Connettore A 1 - Wireless N (IEEE 802.11n) Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.3 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20%~60%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 33 mm [1.3 in]
Larghezza prodotto 87 mm [3.4 in]
Lunghezza prodotto 148 mm [5.8 in]
Peso prodotto 178 g [6.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub di presentazione
1 - adattatore di alimentazione universale (EU/UK)
1 - Guida rapida per l'installazione

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender wireless video WiFi a HDMI con audio - Alta definizione
WIFI2HD2
Extender wireless video WiFi a HDMI con audio - Alta definizione

Connettere wireless il vostro PC o computer portatile al televisore HDMI ®, proiettore o monitor tramite la rete Wi-Fi

€ 254,99 IVA esclusa
€ 305,99 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads