StarTech.com

Extender wireless via HDMI - Amplificatore HDMI senza fili su WiFi - 1080p fino a 50m

Consente di estendere in modalità wireless un segnale HDMI fino a 50 m, con l'ulteriore vantaggio dell'estensione a infrarossi per il controllo da remoto della sorgente video

ID prodotto: ST121WHD2

  • Comodo video wireless con facile impostazione e senza configurazione software
  • Permette di risparmiare tempo e spese di installazione, non richiedendo alcuna infrastruttura di cablaggio
  • L’estensione wireless a lungo raggio, anche attraverso pareti, supporta distanze fino a 50 m
Ulteriori Informazioni
  • Comoda soluzione all-in-one con trasmettitore e ricevitore wireless inclusi
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1080 (1080p)
  • Conforme allo standard HDCP
€ 489,99 EUR IVA esclusa
€ 597,79 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio Wireless
Collegamento a margherita No
Montaggio a rack
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 50 m / 165 ft
Intervallo di frequenza 5.1-5.9GHz
Risoluzioni digitali massime 1920x1080 (60 Hz)
Risoluzioni supportate Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Standard: VGA(640X480), SVGA(800X600), XGA(1024X768), SXGA(1280X1024)
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) Output
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) Input
Indicatori
Indicatori LED 2 - Collegamento video
2 - Collegamento rete
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.4A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0~40°C
Temperatura di conservazione -20~60°C
Umidità 5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 58 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 133 g [4.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 26.5 cm [10.4 in]
Package Width 20.5 cm [8.1 in]
Peso spedizione (confezione) 842 g [29.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore wireless
1 - Ricevitore wireless
1 - Blaster a infrarossi
1 - Ricevitore a infrarossi
2 - Staffe di montaggio
1 - Cavo HDMI
2 - Adattatori di alimentazione universali (NA/EU/UK)
1 - Guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori