Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Amplificatore di Segnale HDMI - Ripetitore di segnale HDMI - 4K a 60Hz - fino a 9 Metri con Cavo standard

ID prodotto: HDBOOST4K

È possibile usare questo ripetitore per amplificare il segnale HDMI 4K ed estenderlo a 9,1 m tramite un cavo HDMI standard

Caratteristiche
  • Straordinaria qualità delle immagini con il supporto di una risoluzione di 4K (60 Hz) fino a 10 m di distanza dalla sorgente video

  • Retrocompatibile con risoluzioni di 1080p fino a 35 m di distanza dalla sorgente video

  • Installazione discreta senza un adattatore di alimentazione esterno

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Funziona a varie distanze fino a 35 m con un interruttore di equalizzazione integrato

  • Funziona con due cavi HDMI standard

  • Supporta lo standard HDCP 2.2

  • Porta audio surround 7.1

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 114,99 EUR IVA esclusa
€ 137,99 IVA inclusa

ID: HDBOOST4K

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo amplificatore di segnale HDMI® 4K consente di incrementare la potenza del segnale della sorgente video HDMI in modo da trasmetterlo su distanze maggiori tramite cavi HDMI standard. È possibile ottenere risoluzioni fino a 4K a 60 Hz su distanze fino a 10 m; a seconda della risoluzione desiderata, l'amplificatore di segnale supporta distanze fino a 35 m a una risoluzione di 1080p a 60 Hz.

Per installare l'amplificatore di segnale, posizionarlo tra due cavi HDMI. Fare riferimento alla tabella di seguito per le risoluzioni e le lunghezze dei cavi supportate.

Lunghezza dei cavi
dalla sorgente
Lunghezza dei cavi
dal display
Lunghezza totale dei cavi Risoluzione
massima
15 m 20 m 35 m 1080p (60 Hz) - 1920x1080
10 m 15 m 25 m 4K (30 Hz) - 3840x2160
5 m 5 m 10 m 4K (60 Hz) - 3840x2160

Mantiene i segnali Ultra HD 4K a 60 Hz

Se la trasmissione del segnale HDMI viene prolungata tramite cavi video standard, le risoluzioni più elevate dei dispositivi HDMI 2.0 potrebbero non essere più disponibili dopo qualche metro. L'utilizzo dell'amplificatore di segnale HDMI assicura la disponibilità di risoluzioni HDMI 2.0 fino a UHD 4K a 60 Hz anche a distanze fino a 10 m.

Con risoluzioni inferiori è possibile anche raggiungere distanze maggiori: fino a 25 m con una risoluzione massima di 4K a 30 Hz e fino a 35 m con 1080p a 60 Hz.

Installazione semplice e discreta

Con il suo fattore di forma ridotto e senza un adattatore di alimentazione esterno, l'amplificatore di segnale HDMI è facile da nascondere per un'installazione discreta. Estendendo il segnale video tramite cavi HDMI standard, l'amplificatore di segnale 4K rappresenta un'alternativa economica a sistemi di estensione più costosi che richiedono l'installazione di un'infrastruttura di cablaggio CAT5 o CAT6.

Supporta una varietà di distanze

L'amplificatore di segnale semplifica la regolazione della potenza del segnale HDMI in base alla distanza dei cavi, grazie ai pulsanti di regolazione dell'equalizzazione. Ciò significa che è possibile regolare l'amplificazione del segnale HDMI per ottenere un segnale perfetto.

Il supporto di una varietà di distanze di estensione rende l'amplificatore di segnale perfetto per le installazioni su più dispositivi in grandi strutture, come sale riunioni in uffici aziendali, aule scolastiche o sale d'attesa di ospedali, poiché queste applicazioni possono richiedere diverse distanze in ambienti differenti.

Nota: per raggiungere risoluzioni fino a 4K a 60 Hz, la sorgente video, il display e il cablaggio devono supportare lo standard HDMI 2.0.

Il prodotto HDBOOST4K è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • L'amplificatore di segnale con cavi HDMI standard consente di risparmiare tempo e denaro durante la posa dei cavi di rete per estendere i segnali video
  • Consente di potenziare il segnale video HDMI del display in aula, ufficio o sala riunioni
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio HDMI
Collegamento a margherita No
Montaggio a rack No
Prestazioni
Distanza max 35 m / 115 ft
Lunghezza max cavo 35 m [114.8 ft]
Risoluzioni digitali massime At 10 m
Up to 4K at 60Hz

At 25 m
Up to 4K at 30Hz

At 35 m
Up to 1080p
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K), 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Umidità Da 20 °C a 80 °C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Larghezza prodotto 46 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 56 mm [2.2 in]
Peso prodotto 150 g [5.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Booster di segnale HDMI
1 - cavo USB da 1,5 m
Certificazioni
Amplificatore di Segnale HDMI - 35m - 1080p
HDBOOST

Amplificatore di Segnale HDMI - 35m - 1080p

Permette di amplificare la potenza del segnale HDMI per estendere la sorgente video fino a 35 m tramite cavo HDMI standard

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Amplificatore Booster di segnale DisplayPort - Extender DP - 4K 60 Hz
DPBOOST

Amplificatore Booster di segnale DisplayPort - Extender DP - 4K 60 Hz

Consente di aumentare la potenza del segnale DisplayPort ed estendere una sorgente video fino a 20 metri di distanza usando un cavo DP standard

€ 148,99 IVA esclusa
€ 178,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.