StarTech.com

Extender HDMI via CAT6 con hub USB a 4 porte - 50m - 1080p

Consente di estendere video 1080p e quattro dispositivi periferici USB a una postazione remota

ID prodotto: ST121USBHD

  • Qualità nitida delle immagini, con supporto per estensione video HD1920x1200 o 1080p non compresso
  • Facile integrazione con periferiche remote, con hub USB a 4 porte incorporato
  • Installazioni ordinate e professionali grazie all'hardware di montaggio incluso
Ulteriori Informazioni
  • Consente di estendere video HDMI e quattro periferiche USB fino a 50 m di distanza
  • Supporta cavi Ethernet CAT5e e CAT6
  • Trasmettitore e ricevitore HDMI inclusi
€ 271,99 EUR IVA esclusa
€ 331,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5 o superiore
Collegamento a margherita No
Ingresso AV HDMI
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 50 m / 165 ft
Interfaccia IR bidirezionale
38Khz / ±10° / 5M
Massima velocità di trasferimento dati HDMI - 3,4 Gbps
RS232 - baud rate 115200 bps
Risoluzioni digitali massime 1080p @ 60Hz, 48-bit
Specifiche audio Supporto Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
2 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5
Corrente di uscita 1 A
Tensione di uscita 5 DC
Tipo presa N
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.1 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Lunghezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Peso prodotto 460 g [16.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 18 cm [7.1 in]
Package Width 30.9 cm [12.2 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDMI via CAT6
1 - Ricevitore HDMI via CAT6
2 - Cavi Ethernet
2 - Cavi USB a Mini-USB
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Kit di montaggio
1 - Guida rapida per l'installazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender HDMI via CAT5 HDbaseT da 70m - HDMI e Gbe USB 3.0 - Ultra HD 4k
ST121HDBTE
Extender HDMI via CAT5 HDbaseT da 70m - HDMI e Gbe USB 3.0 - Ultra HD 4k

Consente di estendere un segnale HDMI® fino a 70 metri utilizzando un singolo cavo CAT5

€ 288,99 IVA esclusa
€ 352,57 IVA inclusa
Extender HDMI via CAT5e / CAT6 HDBaseT - 4K da 100m
ST121HDBTPW
Extender HDMI via CAT5e / CAT6 HDBaseT - 4K da 100m

Estensione HDMI fino a 100 m tramite cavo CAT5/CAT6 con Power-over-Cable al ricevitore

€ 485,99 IVA esclusa
€ 592,91 IVA inclusa
Extender su fibra HDMI con telecomando IR – Fibra SC - 800 m - 1920x1200/1080p
ST121HDFXA
Extender su fibra HDMI con telecomando IR – Fibra SC - 800 m - 1920x1200/1080p

Consente l'estensione di video e audio HDMI tramite la fibra multimodale SC con controllo a infrarossi

€ 1.358,99 IVA esclusa
€ 1.657,97 IVA inclusa
Extender HDMI via CAT5/CAT6 con Power Over Cable - 50 m
ST121SHD50
Extender HDMI via CAT5/CAT6 con Power Over Cable - 50 m

Estensione HDMI® fino a 50 m tramite cavo Cat5e/6 con Power-over-Cable al ricevitore

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m
ST121UTPHD2
Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m

Permette di estendere video e audio HDMI® tramite un cablaggio CAT5 standard con il supporto seriale e a infrarossi RS232

€ 530,99 IVA esclusa
€ 647,81 IVA inclusa

Accessori