StarTech.com

Extender doppio HDMI via CAT6 - 1080p

Estende due segnali HDMI a distanze fino a 90 m tramite un singolo cavo CAT5 o CAT6

ID prodotto: ST222HDBT

  • Consente di estendere due sorgenti HDMI separate fino ai relativi display HDMI 1080p con un solo cavo CAT6
  • Supporto di segnali a infrarossi bidirezionali per il controllo remoto da entrambi i lati dell'estensione
  • Estensione di due segnali di origine 1080p fino a 90 m
  • Staffe di montaggio incluse
€ 886,99 EUR IVA esclusa
€ 1.082,13 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita No
ID chipset VS2310TX
VS2310RX
Ingresso AV HDMI
Toslink
Audio 3,5 mm
Porte 2
Uscita AV HDMI
Toslink
Audio 3,5 mm
Prestazioni
Distanza max 90 m / 295 ft
Lunghezza max cavo 90 m [295.2 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920x1080 (1080p) @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 2 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina Input
1 - Audio 3,5 mm Femmina Output
1 - Audio 3,5 mm Femmina Input
1 - DB 9-pin Serial Maschio
1 - Infrared Femmina Input
1 - Infrared Femmina Output
1 - RJ-45 Femmina Output
Connettore B 2 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina Output
1 - Audio 3,5 mm Femmina Output
1 - Audio 3,5 mm Femmina Input
1 - DB 9-pin Serial Maschio
1 - Infrared Femmina Output
1 - Infrared Femmina Input
1 - RJ-45 Femmina Input
Indicatori
Indicatori LED 1 - Collegamento/Stato
Alimentazione
Corrente di uscita 1.5 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità Dallo 0% all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.3 cm [1.7 in]
Larghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 15.8 cm [6.2 in]
Peso prodotto 2.4 kg [5.4 lb]
Informazioni confezione
Package Height 67 mm [2.6 in]
Package Length 47.5 cm [18.7 in]
Package Width 22.4 cm [8.8 in]
Peso spedizione (confezione) 1430 g [50.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDMI
1 - Ricevitore HDMI
2 - adattatori di alimentazione universali (NA/JP, EU, UK, ANZ)
2 - set di staffe di montaggio
1 - Blaster a infrarossi
1 - Ricevitore a infrarossi
1 - Cavo CAT5
8 - Piedini in gomma
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender HDMI via CAT5 con porte IR e Seriale - Extender HDBaseT - 4K
ST121HDBTL
Extender HDMI via CAT5 con porte IR e Seriale - Extender HDBaseT - 4K

Estensione del segnale HDMI su un cavo CAT6 o CAT5 e del controllo a infrarossi e seriale RS232

€ 496,99 IVA esclusa
€ 606,33 IVA inclusa
Kit extender HDBaseT a 3 porte con 3 Ricevitori - Splitter HDMI 1x3 via Cat5 - fino a 4K
ST124HDBT
Kit extender HDBaseT a 3 porte con 3 Ricevitori - Splitter HDMI 1x3 via Cat5 - fino a 4K

Consente di distribuire la sorgente HDMI a tre display remoti tramite cavi CAT5, CAT6 o CAT7 standard

€ 1.589,99 IVA esclusa
€ 1.939,79 IVA inclusa
Trasmettitore HDMI, VGA e DP via HDBaseT con Commutazione Prioritaria Automatica
STDHVHDBT
Trasmettitore HDMI, VGA e DP via HDBaseT con Commutazione Prioritaria Automatica

Consente di collegare un laptop a un display remoto tramite cavi CAT5 o CAT6 standard e di commutare facilmente tra sorgenti video HDMI, DP o VGA

€ 742,99 IVA esclusa
€ 906,45 IVA inclusa
Ripetitore HDBaseT per Kit Extender HDMI ST121HDBTE o ST121HDBTPW - 4K
ST121HDBTRP
Ripetitore HDBaseT per Kit Extender HDMI ST121HDBTE o ST121HDBTPW - 4K

Permette di trasformare l’extender HDBaseT in un sistema di distribuzione scalabile, erogando i contenuti HDBaseT in più punti

€ 393,99 IVA esclusa
€ 480,67 IVA inclusa
Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k
ST121HDBTDK
Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k

Estendi il segnale Video HDMI | Audio 7.1 | trasmettitore alimentato via USB per incluso | fino a 70m

€ 456,99 IVA esclusa
€ 557,53 IVA inclusa

Accessori