StarTech.com

Ripetitore HDBaseT per Kit Extender HDMI ST121HDBTE o ST121HDBTPW - 4K

Permette di trasformare l’extender HDBaseT in un sistema di distribuzione scalabile, erogando i contenuti HDBaseT in più punti

ID prodotto: ST121HDBTRP

  • Consente di espandere il segnale video HDBaseT per accogliere più display in diverse postazioni
  • Permette di aumentare la gamma e la scalabilità della configurazione HDBaseT aggiungendo fino a tre ripetitori indipendenti
  • Permette di mantenere una qualità delle immagini sorprendente a una distanza di quasi 40 metri, con il supporto per UltraHD 4K attraverso un cablaggio CAT5e o CAT6 non proprietario
Ulteriori Informazioni
  • Permette di ridurre i costi di aggiornamento quando si tratta di espandere la configurazione della pubblicità digitale, grazie all’uso dell’extender HDBaseT ST121HDBTE o ST121HDBTPW esistente
  • Supporta risoluzioni video HD, quali 1920 x 1200 o 1080p a distanze fino a 70 m
  • Gli ingressi HDBaseT e HDMI consentono di commutare tra la sorgente video che rappresenta l’uscita al ricevitore
  • Assicura la compatibilità con l’hardware HDBaseT esistente, con conformità a HDCP
  • Nessun driver o software necessario grazie alla semplice installazione plug-and-play
  • Audio Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio
€ 393,99 EUR IVA esclusa
€ 480,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita
Montaggio a rack
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 70 m / 230 ft
Lunghezza max cavo 70 m [229.6 ft]
Risoluzioni digitali massime 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz
2560x1600 @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Output
1 - RJ-45 Femmina Input
1 - RJ-45 Femmina Output
1 - DB 9-pin Serial Femmina
Indicatori
Indicatori LED 2 - LED selezione ingresso
2 - LED selezione uscita
1 - LED di stato
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.3 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 11.7 cm [4.6 in]
Lunghezza prodotto 22 cm [8.7 in]
Peso prodotto 930 g [32.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 77 mm [3 in]
Package Length 36.8 cm [14.5 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripetitore HDBaseT
1 - Telecomando a infrarossi
1 - adattatore di alimentazione universale (NA / UK / EU / AU)
1 - Cavo CAT5
1 - Kit di montaggio
1 - Kit viti
1 - set di piedini in gomma
1 - Guida di avvio rapido
Ingresso AV HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender HDMI via CAT5/CAT6 con Power Over Cable - 50 m
ST121SHD50
Extender HDMI via CAT5/CAT6 con Power Over Cable - 50 m

Estensione HDMI® fino a 50 m tramite cavo Cat5e/6 con Power-over-Cable al ricevitore

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Extender Video Audio HDMI via Cat5/Cat6 con IR - Autoalimentato
ST121SHD30
Extender Video Audio HDMI via Cat5/Cat6 con IR - Autoalimentato

Estendi il segnale Video HDMI con IR | Audio 7.1 | Ricevitore POE | fino a 30m

€ 81,99 IVA esclusa
€ 100,03 IVA inclusa
Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m
ST121UTPHD2
Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m

Permette di estendere video e audio HDMI® tramite un cablaggio CAT5 standard con il supporto seriale e a infrarossi RS232

€ 530,99 IVA esclusa
€ 647,81 IVA inclusa
Extender HDMI HDBaseT via Cat 5 fino a 90m con hub USB a 4 porte - Ultra HD 4K
ST121HDBTU
Extender HDMI HDBaseT via Cat 5 fino a 90m con hub USB a 4 porte - Ultra HD 4K

Permette di estendere video Ultra HD 4K, un segnale IR e quattro dispositivi USB a una postazione remota, tramite Power over Cable

€ 993,99 IVA esclusa
€ 1.212,67 IVA inclusa
Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k
ST121HDBTDK
Kit Extender HDBaseT con Trasmettitore compatto - HDMI via CAT5 - fino a 4k

Estendi il segnale Video HDMI | Audio 7.1 | trasmettitore alimentato via USB per incluso | fino a 70m

€ 456,99 IVA esclusa
€ 557,53 IVA inclusa
Trasmettitore Compatto HDBaseT - HDMI via CAT5 - Alimentato USB - fino a 4k
ST121HDBTD
Trasmettitore Compatto HDBaseT - HDMI via CAT5 - Alimentato USB - fino a 4k

Permette di estendere un display o ricevitore HDMI ad una HDBaseT tramite cablaggio Cat5e o CAT6

€ 286,99 IVA esclusa
€ 350,13 IVA inclusa
Extender HDMI via CAT5e / CAT6 con Power Over Cable RS232 IR e 10/100 Ethernet - 100 m
ST121HDBT5
Extender HDMI via CAT5e / CAT6 con Power Over Cable RS232 IR e 10/100 Ethernet - 100 m

Consente di estendere un segnale HDMI fino a 100 m tramite cavo CAT5/CAT6 con rete da 10/100, controllo a infrarossi e seriale e Power over Cable

€ 734,99 IVA esclusa
€ 896,69 IVA inclusa

Accessori