StarTech.com

Estensore segnale VGA via Cat5 (serie ST121)

Consente di inviare un segnale VGA ad un display in remoto tramite cavo Cat5

ID prodotto: ST121UTPEU

  • Permette di prolungare i cavi video fino a 150 m
  • La larghezza di banda VGA 212 MHz permette di ottenere risoluzioni fino a 1600x1200 con frequenza di aggiornamento di 85 Hz
  • È composto da 1 unità di base per lo schermo locale e 1 unità remota per quello remoto
Ulteriori Informazioni
  • Include il cavo di estensione VGA per connettere l'unità di base al computer e agli alimentatori AC
  • Design hardware puro, non richiede software o driver
  • Sfrutta cavi standard Cat5 dritti, a doppini intrecciati, cavi di rete patch per una trasmissione dei dati economica e affidabile
  • Supporta VGA, SVGA e monitor MultiSync
  • Offre immagini chiare e cristalline di qualità
€ 163,99 EUR IVA esclusa
€ 200,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Cablaggio UTP Cat 5
Collegamento a margherita No
Prestazioni
Distanza max 150 m / 500 ft
Lunghezza max cavo 130 m [426.4 ft]
Risoluzioni analogiche massime Distance/Resolution
262ft(80m)/1600x1200 @85Hz
500ft(150m)/640x480 @60Hz
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Il consumo di corrente è pari a CA 9V 130 mA (max) per unità di base, CA 9V 180 mA (max) per unità remota
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 4.5
Corrente di uscita 0.5A
Corrente ingresso .18
Tensione di uscita 9 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 86 mm [3.4 in]
Lunghezza prodotto 11.9 cm [4.7 in]
Informazioni confezione
Package Height 22.3 cm [8.8 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità estensore VGA locale
1 - Unità estensore VGA remota
1 - Staffa di installazione per ricevitore (con viti)
2 - Set piedini in gomma
2 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori