StarTech.com

Estensore segnale VGA via Cat5 punto-punto (serie UTPE)

Consente di inviare un segnale VGA ad un display in remoto tramite cavo Cat5

ID prodotto: ST121UTPEP

  • Permette di prolungare il segnale video fino a 80m
  • Supporta risoluzione 1920x1200 o 1600x1200 a 50m
  • Supporta risoluzione 1280x1024 or 1024x768 a 80m
Ulteriori Informazioni
  • Staffa di montaggio inclusa
  • L'adattatore alimentatore singolo può essere connesso all'estremità locale o remota dell'estensione
  • Sfrutta cavi di categoria 5 standard o superiore
  • Il kit è composto da 1 unità di base e 1 unità remota
  • Design hardware puro, non richiede software o driver
€ 195,99 EUR IVA esclusa
€ 239,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cablaggio UTP Cat 5
Collegamento a margherita No
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 80 m / 260 ft
Risoluzioni supportate 1920x1200 @ 50m(164ft)
1280x1024 @ 80m(260ft)
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota La risoluzione può variare in base alla distanza a seconda della qualità del cavo. Si consigliano i cavi UTP Cat 5e.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 7.2
Corrente di uscita 0.6A
Tensione di uscita 12V DC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13.8 cm [5.4 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 263 g [9.3 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 31.5 cm [12.4 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 795 g [28.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore VGA via Cat5
1 - Ricevitore VGA via Cat5
1 - Staffa di installazione (con viti)
1 - Cavo VGA
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/UK/AUS)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori