StarTech.com

Controller per video wall 2x2 - 4K 60Hz

Video Wall Splitter 4K | Sdoppiatore HDMI 2.0 | 1 Input 4 Outputs | 2 anni di garanzia

ID prodotto: ST124HDVW

  • Funzione video wall 2x2, che consente di creare una straordinaria parete video distribuendo la sorgente video su quattro display
  • La funzione di sdoppiatore video 1 a 4 consente di distribuire lo stesso segnale a quattro diversi display
  • Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione 4K a 60 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Configurazione semplificata grazie al supporto dell'emulazione EDID e all'installazione plug-and-play
  • Ampia compatibilità con i dispositivi con il supporto della tecnologia HDCP 2.2 e retrocompatibilità praticamente con qualsiasi dispositivo HDMI
€ 1.282,99 EUR IVA esclusa
€ 1.565,25 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI - 2.0
Uscita AV HDMI - 2.0
Prestazioni
Risoluzioni supportate HDMI: 4096×2160 (4K) / 60Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Specifiche audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Video Revision HDMI 2.0
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - RJ-45 Femmina
1 - DB 9-pin Serial Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettore B 4 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 1 - Ingresso video (IN)
4 - Uscita video (OUT - A,B,C,D)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1.25A
Corrente ingresso 1A
Tensione di uscita 24 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20-90%di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.5 cm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 16.5 cm [6.5 in]
Lunghezza prodotto 23 cm [9.1 in]
Peso prodotto 1 kg [2.2 lb]
Tipo enclosure Metal
Informazioni confezione
Package Height 7 cm [2.8 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 26 cm [10.2 in]
Peso spedizione (confezione) 1594.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Sdoppiatore video a parete 2x2
1 - Manuale
1 - Alimentatore universale

Certificazioni

Accessori