StarTech.com

Cavo LFH 59 maschio a doppio femmina DMS 59 DVI-I 20 cm

Consente di collegare 2 monitor DVI a una scheda grafica DMS / LFH

ID prodotto: DMSDVIDVI1

  • Consente di collegare una scheda grafica dotata di LFH/DMS 59 a 2 monitor DVI
€ 20,99 EUR IVA esclusa
€ 25,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Connettore/i
Connettore A 1 - DMS-59 (59 pin) Maschio
Connettore B 2 - DVI-I (29 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 132 g [4.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 24.2 cm [9.5 in]
Package Width 93 mm [3.7 in]
Peso spedizione (confezione) 138 g [4.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo LFH 59 a doppio DMS 59 DVI-I 20 cm

Certificazioni