StarTech.com

Accoppiatore VGA - Adattatore prolunga cavo VGA femmina a femmina - VGA Gender Changer F/F

Consente di convertire un connettore maschio VGA in un connettore femmina VGA

ID prodotto: GC15HSF

  • 2 connettori femmina HDDB15 VGA
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.7 cm [0.7 in]
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Peso prodotto 10 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.7 cm [5 in]
Package Width 89 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 12 g [0.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore di rete a basso profilo HDDB15 F/F

Certificazioni