StarTech.com

Adattatore Convertitore DVI a VGA - DVI-I Maschio a DB15 Femmina - Confezione da 10 pezzi

Consente di collegare un display VGA a una sorgente DVI-I

ID prodotto: DVIVGAMF10PK

  • Connettori saldati con viti ad alette
  • Connettori DVI-I (maschio) a VGA (femmina)
  • 10 adattatori DVI-I a VGA
€ 39,99 EUR IVA esclusa
€ 48,79 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-I (29 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Beige
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Peso prodotto 28 g [1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 303 g [10.7 oz]
Quantità confezione 10
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 10 - Cavo adattatore video DVI a VGA M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

DVI to VGA Cable Adapter - M/F
DVIVGAMFB10P
Adattatore Convertitore DVI a VGA - DVI-I Maschio a DB15 Femmina - Confezione da 10 pezzi/Nero

Consente il collegamento di display VGA a sorgenti video DVI-I

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa