StarTech.com

Adattatore angolato a destra VGA a VGA tipo 2 - M/F

Consente di aggiungere spazio per la porta VGA e di collegare un cavo VGA anche in spazi di installazione ristretti.

ID prodotto: GC1515MFRA2

€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Grigio
Peso prodotto 28 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 30 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore VGA a VGA di tipo 2 con angolare destro - M/F

Certificazioni