Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M
Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI
ID prodotto: DVIDDMM6
- Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
- Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo DVI-D Dual Link DVIDDMM6 da 1,8 m presenta 2 connettori DVI maschi (25 pin) e offre un collegamento affidabile, interamente digitale tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.
Il cavo per monitor digitale DVI-D da 1,8 m supporta risoluzioni fino a 2560x1600 e velocità di trasmissione fino a 9,9 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI.
Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo video digitale di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
- I connettori modellati con pressacavo assicurano un collegamento resistente che evita danni ai connettori per prestazioni video DVI a DVI durevoli e prive di errori
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Dual Link
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930002 | |
UPC Code | 065030802789 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Standard del settore | DVI DDWG Standard | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DVI-D (25 pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - DVI-D (25 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Lunghezza cavo | 1.8 m [6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1.8 m [6 ft] | |
Peso prodotto | 218 g [7.7 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.3 kg [0.7 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M |
Prodotti correlati
Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M
Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI
Accessori
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a DVI/VGA - 2048 x 1152
Consente di collegare un display DVI attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152
Adattatore USB a DVI - Scheda grafica video esterna USB per PC e MAC- 1920x1200
Consente di collegare un display DVI aggiuntivo tramite interfaccia USB
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB a DVI - 1920x1200
La soluzione economica per ampliare le possibilità di visualizzazione, grazie al collegamento multimonitor VGA, tramite interfaccia USB
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a DVI con hub USB a 1 porta – 1920x1200
Consente di collegare un display dotato di DVI tramite USB 3.0 mantenendo libera la porta USB 3.0
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI
Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p
Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M
La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB
Cavo di estensione salva porta DVI-D Dual Link digitale 15 cm - M/F
Consente di estendere una porta DVI-D di 15 cm per impedire una tensione superflua sulla porta
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- DVIDDMM6_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.