StarTech.com

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

ID prodotto: DVIMM6

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 4,95 Gbit/sec
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
Ulteriori Informazioni
  • Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
  • Conforme agli standard DDWG DVI
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 12,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Standard del settore DVI DDWG Standard
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 4,95 Gbits/sec
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 154 g [5.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 163 g [5.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo per monitor LCD a schermo piatto DVI-D Single Link 1,8 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo DVI-D Single Link da 45 cm - M/M
DVIMM18IN
Cavo DVI-D Single Link da 45 cm - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI, con un breve cavo da 45 cm

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa

Accessori