StarTech.com

Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 2 m - HD15 a HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

ID prodotto: MXTMMHQ2M

  • Cavo triplo-coassiale con doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida
  • Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
  • Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
  • Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 14
Numero di ferriti 1
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 to 60 °C
Temperatura di conservazione -20 to 80 °C
Umidità 0 - 80 % RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 275 g [9.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.6 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 2 m - HD15 M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 0,5 m - HD15 M/M
MXTMMHQ50CM
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 0,5 m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 1 m - HD15 M/M
MXTMMHQ1M
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 1 m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 3 m - HD15 a HD15 M/M
MXTMMHQ3M
Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 3 m - HD15 a HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 5 m - HD15 a HD15 M/M
MXTMMHQ5M
Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 5 m - HD15 a HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo coassiale ad alta definizione per monitor VGA a VGA a 15 pin HD15 maschio/maschio da 10m
MXTMMHQ10M
Cavo coassiale ad alta definizione per monitor VGA a VGA a 15 pin HD15 maschio/maschio da 10m

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 15m - HD15 M/M
MXTMMHQ15M
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 15m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 20m - HD15 M/M
MXTMMHQ20M
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 20m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di segnale disponibile

€ 71,99 IVA esclusa
€ 87,83 IVA inclusa
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 25m - HD15 M/M
MXTMMHQ25M
Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 25m - HD15 M/M

Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile

€ 75,99 IVA esclusa
€ 92,71 IVA inclusa

Accessori