StarTech.com

Cavo VGA HD15 per Monitor da 3m - Grigio - M/M

Consente di collegare una porta VGA del PC a una scatola di commutazione

ID prodotto: MXT101MM10

  • Supporto di applicazioni a bassa risoluzione
  • Affidabilità garantita
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Il pin numero 9 non è presente in questi connettori
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15.000
Colore Grigio
Larghezza prodotto 33.000
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 170 g [6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0 cm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 175 g [6.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo per monitor VGA da 3 m - HD15 MM

Certificazioni