StarTech.com

Adattatore auricolare / cuffie da 4 posizioni da 3,5 mm a 2 da 3 posizioni da 3,5 mm M/F - bianco

Trasforma una porta di uscita audio da 3,5 mm in due porte distinte: una porta per jack auricolari da 3,5 mm e una porta per il microfono da 3,5 mm

ID prodotto: MUYHSMFFADW

  • Design compatto per la massima portabilità: un'ottima soluzione da avere a disposizione nella borsa del laptop
  • Design leggero ma resistente, facilmente inseribile quando necessario
  • Cuffie non incluse
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 12,19 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Maschio
Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Il mini-jack maschio da 3,5 mm (4 posizioni) è configurato per lo standard CTIA
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Colore Bianco
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 24.9 mm [1 in]
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 11.5 g [0.4 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Peso spedizione (confezione) 13.5 g [0.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore splitter cuffie a 4 pos da 3,5 mm a 2 da 3 pos da 3,5 mm bianco - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Sdoppiatore Cuffie 3.5mm - Cavo splitter per Jack da 3.5mm Maschio a 2 Femmine
MUY1MFFADPW
Adattatore Sdoppiatore Cuffie 3.5mm - Cavo splitter per Jack da 3.5mm Maschio a 2 Femmine

Divide l'uscita audio dall'iPod® / lettore MP3 a due set di cuffie

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo Sdoppiatore per Cuffie 3.5mm - Adattatore per Auricolare da 3.5mm Maschio a 2 Femmine
MUYHSMFF
Cavo Sdoppiatore per Cuffie 3.5mm - Adattatore per Auricolare da 3.5mm Maschio a 2 Femmine

Trasforma una porta di uscita audio da 3,5 mm in due porte distinte: una porta per jack auricolari da 3,5 mm e una porta per il microfono da 3,5 mm

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Adattatore splitter cuffie a 4 pin da 3,5 mm a 2x 3,5 mm a 3 pin - F/M
MUYHSFMM
Adattatore splitter cuffie a 4 pin da 3,5 mm a 2x 3,5 mm a 3 pin - F/M

Consente di collegare le cuffie a 4 posizioni a un computer con porte per microfono e audio separate

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Addatore cavo splitter mini jack per auricolari slim nero - 3,5 mm maschio a 2 x 3,5 mm femmina
MUY1MFFADP
Addatore cavo splitter mini jack per auricolari slim nero - 3,5 mm maschio a 2 x 3,5 mm femmina

Divide l'uscita audio dall'iPod® / lettore MP3 a due set di cuffie

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
Cavo splitter stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 connettori femmina 3,5 mm

Consente di suddividere un singolo jack per cuffie e ottenere due ingressi

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo splitter stereo slim - Maschio 3,5 mm a 2 femmina 3,5 mm
MUY1MFFS
Cavo splitter stereo slim - Maschio 3,5 mm a 2 femmina 3,5 mm

Possibilità di suddividere un singolo jack per auricolare in due jack separati

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa

Accessori