Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Addatore cavo splitter mini jack per auricolari slim nero - 3,5 mm maschio a 2 x 3,5 mm femmina

ID prodotto: MUY1MFFADP

Divide l'uscita audio dall'iPod® / lettore MP3 a due set di cuffie

Caratteristiche
  • 1 connettore maschio mini jack da 3,5 mm

  • 2 connettori femmina mini jack da 3,5 mm

  • Struttura interamente di colore nero

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Connettore slimline modellato

  • Connettori saldati con pressacavo

  • Design compatto e leggero

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

ID: MUY1MFFADP

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo splitter per auricolari slim nero MUY1MFFADP divide una singola uscita audio da 3,5 mm in due uscite separate permettendo il collegamento di due set di auricolari o altoparlanti al lettore MP3, PC tablet o computer laptop.

Il cavo Y per auricolari consente di condividere le canzoni e/o i video preferiti con un amico durante un viaggio o per strada e presenta un connettore slim modellato che si adatta facilmente a un jack per auricolari da 3,5 mm anche se il dispositivo mobile si trova in una custodia.

L'adattatore splitter è colorato e si abbina ai dispositivi mobili neri, inoltre può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo portatile dotato di un mini jack da 3,5 mm, per esempio iPhone®, iPod® e iPad®. Il cavo presenta un design compatto e leggero che occupa uno spazio minimo nella borsa del laptop o contenitore per il trasporto.

Il cavo splitter per auricolari nero MUY1MFFADP è dotato della garanzia a vita StarTech.com e assicura la massima affidabilità.

Il vantaggio StarTech.com
  • Permette il collegamento di due set di auricolari e/o altoparlanti in una singola porta audio da 3,5 mm
  • Completa i dispositivi mobili di colore nero
  • Facile da riporre nella borsa del laptop o nel contenitore per il trasporto
Applicazioni
  • Ideale per dividere l'audio da lettori MP3 o altri dispositivi mobili digitali che presentano un jack di uscita audio da 3,5 mm (ad es. iPod, iPhone, iPad)
  • Separa un jack audio da 3,5 mm in due uscite separate consentendo l'utilizzo di due set di altoparlanti con una sola scheda audio
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11 mm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 11 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 16 g [0.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore splitter stereo nero - Maschio 3,5 mm a 2 3,5 mm femmina
Certificazioni
Cavo splitter stereo slim - Maschio 3,5 mm a 2 femmina 3,5 mm
MUY1MFFS

Cavo splitter stereo slim - Maschio 3,5 mm a 2 femmina 3,5 mm

Possibilità di suddividere un singolo jack per auricolare in due jack separati

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF

Cavo splitter stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 connettori femmina 3,5 mm

Consente di suddividere un singolo jack per cuffie e ottenere due ingressi

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Adattatore auricolare / cuffie da 4 posizioni da 3,5 mm a 2 da 3 posizioni da 3,5 mm M/F - bianco
MUYHSMFFADW

Adattatore auricolare / cuffie da 4 posizioni da 3,5 mm a 2 da 3 posizioni da 3,5 mm M/F - bianco

Trasforma una porta di uscita audio da 3,5 mm in due porte distinte: una porta per jack auricolari da 3,5 mm e una porta per il microfono da 3,5 mm

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.